Beschreibung
Spanndorne zum schnellen und einfachen Nachrüsten von ROTA THW vario Kraftspannfuttern.
Vorteile – Ihr Nutzen
Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
Für höchste Präzision
Einfacher, schneller Wechsel der Segmentspannbüchse
Rüstzeit- und Rüstkostenersparnis
Aktiver Niederzug der Segmentspannbüchse
Steife Spannung bei garantierter Plananlage des Werkstücks am Anschlag
Extrem steife Spannung
Hohe Präzision am Werkstück
Hoher Dämpfungseffekt durch Segmentspannbüchse
Keine Vibrationen bei der Bearbeitung
Integrierter Leerhub
Kein Verstellen der Endschalter am Spannzylinder notwendig
Optionen und spezielle Informationen
Schnelles Umrüsten von 3-Backenfutter auf Spanndornlösung
SCHUNK vario D ermöglicht ein schnelles Umrüsten von einer Außen- auf eine hochgenaue Innenspannung. Der komplette Umbauvorgang dauert hierbei nicht länger als zwei Minuten. Je nach Spanndorngröße können Werkstückdurchmesser zwischen 20 - 80 mm über verschiedenen Segmentspannbüchsen gespannt werden.
Durch den schnellen und einfachen Wechsel der Spannbüchsen werden die Rüstzeiten auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis ist eine extrem steife Spannung mit hohem Dämpfungseffekt.