Ident.-Nr. 800715

vario F100

Spannzangenfutter

Beschreibung

Spannzangenfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Spannzangenfutter
  • Mit Leerhub
  • Passend zu: ROTA THW vario 215

    Technische Daten:
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Max. Spannkraft: 150 kN
  • Max. Betätigungskraft: 65 kN
  • Spannbereich: 16 - 100 mm
  • Überbrückungsbereich: ± 0.5 mm
  • Max. Spannlänge: 53 mm
  • Gewicht: 19.8 kg

    Hinweis:
  • Verwendung des Spannzangenfutters nur bei Spannfuttern der Baureihe ROTA THW vario möglich

Einsatzgebiet

  • ROTA THW vario

Technische Daten vario F100

Spanndorn für ROTA THW vario 215
Min. Spann-Ø [mm] 16
Max. Spann-Ø [mm] 100
Max. Spannkraft [kN] 150
Max. Betätigungskraft [kN] 65
Max. Drehzahl [1/min] 5000
Überbrückungsbereich [mm] ± 0.5
Max. Spannlänge [mm] 53
Hubausführung Mit Leerhub
Gewicht [kg] 19.8

Rezensionen zum Produkt vario F100

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com