3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

ROTA NC plus 2

Beschreibung

Gewichtsreduziertes 3-Backen Präzisionskraftspannfutter in extrem stabiler Bauweise.

Vorteile – Ihr Nutzen

Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
Große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohr-Durchmesser
Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
Modulares Schutzbüchsensystem
Durch auswechselbare Schutzbüchsen optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
Doppelt geführter Futterkolben
Für höchste Rund- und Planlaufgenauigkeit
Geringes Futtergewicht​
Schnellere Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge zur Verbesserung der Taktzeiten 
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

Universell einsetzbare Kraftspannfutter in 2-, 3- und 4-Backenausführung
Das Kraftspannfutter ROTA NC plus 2 ist für höchste Ansprüche auf modernen Drehmaschinen entwickelt worden. Besonders robuste, gehärtete und geschliffene Flachführungen gewährleisten auch unter Maximalbelastung eine prozessstabile Funktion. Durch den doppelt geführten Futterkolben wird eine außergewöhnlich hohe Steifigkeit und Präzision erzielt. Das modulare, abgedichtete Schutzbüchsensystem erhöht die Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen im Alltag.
Die ROTA NC plus 2 Kraftspannfutter sind standardmäßig als 2-, 3- und 4-Backenfutter erhältlich. Diese Bandbreite an unterschiedlichen Futtertypen in einer Baureihe ermöglicht es, nahezu alle Kundenanforderungen zu bedienen.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für ROTA NC plus 2

Passend zum Produkt ROTA NC plus 2 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

40 Produkte gefunden

ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV90°

Ident.-Nr. 852106
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

Ident.-Nr. 852107
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV60°

Ident.-Nr. 852108
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°

Ident.-Nr. 852109
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV90°

Ident.-Nr. 1344272
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4700 1/min
  • Max. Spannkraft  48 kN
  • Max. Betätigungskraft  20 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

Ident.-Nr. 1348228
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  4700 1/min
  • Max. Spannkraft  48 kN
  • Max. Betätigungskraft  20 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV90°

Ident.-Nr. 852116
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV90°

Ident.-Nr. 852117
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV60°

Ident.-Nr. 852118
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°

Ident.-Nr. 852119
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66/2 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66/2 Z170-SV90°

Ident.-Nr. 1316839
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4200 1/min
  • Max. Spannkraft  66 kN
  • Max. Betätigungskraft  28 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66/2 Z170-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66/2 Z170-SV60°

Ident.-Nr. 1348229
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  4200 1/min
  • Max. Spannkraft  66 kN
  • Max. Betätigungskraft  28 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV90°

Ident.-Nr. 1316846
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  3000 1/min
  • Max. Spannkraft  66 kN
  • Max. Betätigungskraft  28 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV60°

Ident.-Nr. 1348234
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  3000 1/min
  • Max. Spannkraft  66 kN
  • Max. Betätigungskraft  28 kN
Mehr Produktinformat