Ident.-Nr. 832282

ROTA NCD 185-54 A6-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 54 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.5 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 85 kN
  • Max. Betätigungskraft: 45 kN
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 18.2 kg

Digitale Services ROTA NCD 185-54 A6-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NCD 185-54 A6-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Rezensionen zum Produkt ROTA NCD 185-54 A6-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCD 185-54 A6-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCD 185-54 A6-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.