Ident.-Nr. 832235

ROTA NCD 255-86 A8-SV60°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 86 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.7 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 160 kN
  • Max. Betätigungskraft: 70 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 39.1 kg

Digitale Services ROTA NCD 255-86 A8-SV60°

Passend zum Produkt ROTA NCD 255-86 A8-SV60° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Rezensionen zum Produkt ROTA NCD 255-86 A8-SV60°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCD 255-86 A8-SV60°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCD 255-86 A8-SV60° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com