Ident.-Nr. 832232

ROTA NCD 255-86 A8-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 86 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.7 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 160 kN
  • Max. Betätigungskraft: 70 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 39.1 kg

Digitale Services ROTA NCD 255-86 A8-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NCD 255-86 A8-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Rezensionen zum Produkt ROTA NCD 255-86 A8-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCD 255-86 A8-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCD 255-86 A8-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.