Ident.-Nr. 832242

ROTA NCD 315-115 A11-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 115 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.8 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Betätigungskraft: 90 kN
  • Max. Drehzahl: 4200 1/min
  • Gewicht: 68 kg

Digitale Services ROTA NCD 315-115 A11-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NCD 315-115 A11-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Rezensionen zum Produkt ROTA NCD 315-115 A11-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCD 315-115 A11-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCD 315-115 A11-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.