Ident.-Nr. 832251

ROTA NCD 400-165 A11-SV90°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 165 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7.5 mm
  • Kolbenhub: 33 mm
  • Max. Spannkraft: 240 kN
  • Max. Betätigungskraft: 120 kN
  • Max. Drehzahl: 3200 1/min
  • Gewicht: 134 kg

Digitale Services ROTA NCD 400-165 A11-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NCD 400-165 A11-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Rezensionen zum Produkt ROTA NCD 400-165 A11-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NCD 400-165 A11-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NCD 400-165 A11-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com