3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich

ROTA NCF plus 2

Bis zu 6.000 min-1 sicher und kraftvoll spannen

Beschreibung

Gewichtsreduziertes 3-Backen Präzisionskraftspannfutter mit Fliehkraftausgleich in extrem stabiler Bauweise.

Vorteile – Ihr Nutzen

Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
Hohe Drehzahlen ohne wesentliche Spannkraftreduzierung
Optimale Ausnutzung der Futterleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit
Mit integriertem Fliehkraftausgleich
Dadurch hohe Bearbeitungsdrehzahlen möglich
Große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohr-Durchmesser
Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
Modulares Schutzbüchsensystem
Durch auswechselbare Schutzbüchsen optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
Doppelt geführter Futterkolben
Für höchste Rund- und Planlaufgenauigkeit
Geringes Futtergewicht​
Schnellere Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge zur Verbesserung der Taktzeiten 
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

Um die Effizienzpotenziale moderner Drehmaschinen und Dreh-Fräszentren voll auszuschöpfen, sind präzise, leistungsfähige und wartungsarme Drehfutter erforderlich. Genau für diese Anforderungen wurde das ROTA NCF plus 2 konzipiert. Durch seinen integrierten Fliehkraftausgleich wird dem Spannkraftverlust unter Drehzahl entgegengewirkt, sodass deutlich höhere Bearbeitungsdrehzahlen möglich sind.
Im Inneren der Leichtbaufutter gewährleisten besonders robuste, gehärtete und geschliffene Flachführungen auch unter Maximalbelastung eine prozessstabile Funktion. Eine neuartige Kolbenführung ermöglicht es, die Verschraubung des gehärteten Futterkörpers vollumfänglich zu umschließen, wodurch eine außergewöhnlich hohe Steifigkeit und Präzision erzielt wird.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für ROTA NCF plus 2

Passend zum Produkt ROTA NCF plus 2 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

23 Produkte gefunden

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

Ident.-Nr. 854106
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°

ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°

Ident.-Nr. 854107
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°

Ident.-Nr. 854108
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV60°

ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV60°

Ident.-Nr. 854109
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV90°

ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV90°

Ident.-Nr. 854116
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV90°

ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV90°

Ident.-Nr. 854117
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

Ident.-Nr. 854118
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV60°

ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV60°

Ident.-Nr. 854119
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV90°

ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV90°

Ident.-Nr. 854126
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  140 kN
  • Max. Betätigungskraft  60 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV90°

ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV90°

Ident.-Nr. 854127
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 8
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  140 kN
  • Max. Betätigungskraft  60 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV60°

ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV60°

Ident.-Nr. 854128
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  140 kN
  • Max. Betätigungskraft  60 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°

ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°

Ident.-Nr. 854129
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 8
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  140 kN
  • Max. Betätigungskraft  60 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV90°

ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV90°

Ident.-Nr. 854136
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4000 1/min
  • Max. Spannkraft  160 kN
  • Max. Betätigungskraft  70 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV90°

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV90°

Ident.-Nr. 854137
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 8
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4000 1/min
  • Max. Spannkraft  160 kN
  • Max. Betätigungskraft  70 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV60°

ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV60°

Ident.-Nr. 854138
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  4000 1/min
  • Max. Spannkraft  160 kN
  • Max. Betätigungskraft  70 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

Ident.-Nr. 854139
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 8
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Max. Drehzahl  4000 1/min
  • Max. Spannkraft  160 kN
  • Max. Betätigungskraft  70 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°

ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°

Ident.-Nr. 854040
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 11 (Z300)
  • Verzahnung  3/32" x 90°
  • Max. Drehzahl  3300 1/min
  • Max. Spannkraft  187.5 kN
  • Max. Betätigungskraft  77 kN