3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

ROTA NCO

Höchste Spannkraft bei größtem Backenhub

Beschreibung

Universelles, hervorragend abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter mit großem Backenhub und integrierter Mediendurchführung.

Vorteile – Ihr Nutzen

Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
Größter Backenhub bei größter Backenspannkraft
Sichere und variable Spannung über Störkonturen hinweg
Serienmäßige Abdichtung gegen Kühlschmierstoff und Späne mittels Abstreifleisten, Dichtungen und verschlossener Futterbohrung
Besonders geeignet für den Einsatz auf Vertikal-Drehmaschinen
Mediendurchführung (Kühlschmierstoff oder Luft) als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet
Flexibilität je nach Anwendung
Geringe Bauhöhe
Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit
Grundbacken mit Spitzverzahnung, Zoll oder metrisch als Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

Das Keilhaken-Kraftspannfutter ist hervorragend geschützt gegen Schmutz und Späne. Die Technik des ROTA NCO garantiert höchste Präzision und Lebensdauer auf Horizontal- sowie auf Vertikal-Drehmaschinen. Der große Backenhub erlaubt das Spannen über Störkonturen hinweg.
Den Möglichkeiten der Mediendurchführung sind beim ROTA NCO keine Grenzen gesetzt. Eine zentrale Kühlmittel- oder Luftdurchführung ist bereits als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für ROTA NCO

Passend zum Produkt ROTA NCO bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

32 Produkte gefunden

ROTA NCO 165 Z140-SV90°

ROTA NCO 165 Z140-SV90°

Ident.-Nr. 856000
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 165 A5-SV90°

ROTA NCO 165 A5-SV90°

Ident.-Nr. 856001
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 165 Z140-KV

ROTA NCO 165 Z140-KV

Ident.-Nr. 856002
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 165 A5-KV

ROTA NCO 165 A5-KV

Ident.-Nr. 856003
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  6000 1/min
  • Max. Spannkraft  72 kN
  • Max. Betätigungskraft  30 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 210 Z170-SV90°

ROTA NCO 210 Z170-SV90°

Ident.-Nr. 856010
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  95 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 210 A5-SV90°

ROTA NCO 210 A5-SV90°

Ident.-Nr. 856011
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  95 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 210 A6-SV90°

ROTA NCO 210 A6-SV90°

Ident.-Nr. 856012
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  95 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 210 Z170-KV

ROTA NCO 210 Z170-KV

Ident.-Nr. 856013
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  95 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 210 A5-KV

ROTA NCO 210 A5-KV

Ident.-Nr. 856014
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 5
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  95 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 210 A6-KV

ROTA NCO 210 A6-KV

Ident.-Nr. 856015
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  5000 1/min
  • Max. Spannkraft  95 kN
  • Max. Betätigungskraft  42 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 260 Z220-SV90°

ROTA NCO 260 Z220-SV90°

Ident.-Nr. 856020
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  150 kN
  • Max. Betätigungskraft  62 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 260 A6-SV90°

ROTA NCO 260 A6-SV90°

Ident.-Nr. 856021
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  150 kN
  • Max. Betätigungskraft  62 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 260 A8-SV90°

ROTA NCO 260 A8-SV90°

Ident.-Nr. 856022
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 8
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  150 kN
  • Max. Betätigungskraft  62 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 260 Z220-KV

ROTA NCO 260 Z220-KV

Ident.-Nr. 856023
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  150 kN
  • Max. Betätigungskraft  62 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 260 A6-KV

ROTA NCO 260 A6-KV

Ident.-Nr. 856024
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 6
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  150 kN
  • Max. Betätigungskraft  62 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 260 A8-KV

ROTA NCO 260 A8-KV

Ident.-Nr. 856025
  • Spindeltyp  ISO 702-1
  • Spindelgröße  Nr. 8
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  4500 1/min
  • Max. Spannkraft  150 kN
  • Max. Betätigungskraft  62 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCO 315 Z220-SV90°

ROTA NCO 315 Z220-SV90°

Ident.-Nr. 856030
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 8 (Z220)
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Max. Drehzahl  3600 1/min
  • Max. Spannkraft  190 kN
  • Max. Betätigungskraft  90 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen