6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

ROTA NCR

Bis zu 10 Mal bessere Rundheit im Vergleich zu 3-Backenfutter

Beschreibung

6-Backen Kraftspannfutter mit Pendelmechanismus zum deformationsarmen Spannen von dünnwandigen Bauteilen. Ein zusätzlicher Fliehkraftausgleich ist optional erhältlich.

Vorteile – Ihr Nutzen

Präzisions-Winkelhebel-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
Hoher Wirkungsgrad des Winkelhebelsystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
Mediendurchführung (Kühlschmierstoff oder Luft) als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet
Flexibilität je nach Anwendung
Geringe Bauhöhe
Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit
Auf Wunsch mit Fliehkraftausgleich lieferbar
Geringer Spannkraftverlust bei hohen Drehzahlen
Verformungsunempfindliches Spannen von dünnwandigen Werkstücken
Hohe Rundheit der Werkstücke
Sehr genaue Spannung von unrunden Bauteilen
Ideal für Gussrohlinge
Ausdrehring erleichtert und optimiert das Backenausdrehen
Einfaches und schnelles Handling beim Ausdrehen
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

6-Backen-Ausgleichsfutter zum verformungsempfindlichen Spannen von dünnwandigen Werkstücken
Das 6-Backen-Ausgleichsfutter basiert auf einer paarweise pendelnden Bewegung der Spannbacken. Immer zwei Grundbacken sind über eine Pendelbrücke miteinander verbunden. Das Ergebnis ist eine Werkstückzentrierung zwischen sechs Berührungspunkten, die paarweise ausgemittelt werden. Damit ergibt sich auch bei Rohteilen eine optimale Zentrierung ohne Überbestimmung des Werkstücks.
Dadurch können insbesondere verformungsempfindliche Werkstücke, wie zum Beispiel dünnwandige Ringe, deformationsarm gespannt werden. Die ROTA NCR Futter sind noch in den Baugrößen Ø 165 mm und Ø 200 mm erhältlich. Alle größeren Baugrößen werden ab sofort von der abgedichteten Version ROTA NCR-A abgedeckt. Durch das neue Abdichtungskonzept werden längere Wartungsintervalle erreicht.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für ROTA NCR

Passend zum Produkt ROTA NCR bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

3 Produkte gefunden

Weitere MerkmaleWeniger Merkmale
ROTA NCR 165 Z140-KV

ROTA NCR 165 Z140-KV

Ident.-Nr. 860010
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 5 (Z140)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  4000 1/min
  • Max. Spannkraft  36 kN
  • Max. Betätigungskraft  20 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCR 200 Z170-KV

ROTA NCR 200 Z170-KV

Ident.-Nr. 860020
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  3500 1/min
  • Max. Spannkraft  50 kN
  • Max. Betätigungskraft  28 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
ROTA NCR-F 200 Z170-KV

ROTA NCR-F 200 Z170-KV

Ident.-Nr. 860025
  • Spindeltyp  ISO 702-4
  • Spindelgröße  Nr. 6 (Z170)
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Max. Drehzahl  3500 1/min
  • Max. Spannkraft  50 kN
  • Max. Betätigungskraft  28 kN
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com