Stationäre 3-Backenfutter, manuell betätigt

ROTA–S plus 2.0

Rasanter Backenwechsel dank Backenschnellwechselsystem

Beschreibung

Universelles 3-Backen Handspannfutter für den stationären Einsatz mit Backenschnellwechselsystem für Backenwechsel in 60 Sekunden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Komfortables Backenschnellwechselsystem
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
Hoher Wirkungsgrad des Keilstangensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
Nur einmaliges Ausdrehen der Aufsatzbacken notwendig
Visuelle Sicherheitseinrichtungen
Maximale Bediensicherheit
Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
Modulares Schutzbüchsensystem
Durch auswechselbare Schutzbüchsen optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
Schräg verzahnte Grundbacken SFG
Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken
Ergonomischer, leichter Sicherheitsspannschlüssel
Sorgt für einfachste Bedienung
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

Handspannfutter für den stationären Einsatz
Das Handspannfutter mit Backenschnellwechselsystem ROTA-S plus 2.0 gewährleistet optimale Ergebnisse beim Spannen von runden Werkstücken auf Bearbeitungszentren. Der optimierte Keilstangenantrieb sowie ein verbessertes Schmiersystem garantieren dauerhaft hohe Spannkräfte.
Mit Hilfe des Backenschnellwechselsystems lassen sich die schräg verzahnten Backen innerhalb einer Minute mit einer sehr hohen Backenwechselwiederholgenauigkeit austauschen. Eine innovative Spanndornlösung ermöglicht zusätzlich das hochpräzise Spannen von Werkstücken mit kleinen Innenspanndurchmessern.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für ROTA–S plus 2.0

Passend zum Produkt ROTA–S plus 2.0 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

10 Produkte gefunden

ROTA-S plus 2.0 160 Z145-SFG

ROTA-S plus 2.0 160 Z145-SFG

Ident.-Nr. 819911
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  65 kN
  • Max. Drehmoment  80 Nm
  • Hub pro Backe  6.5 mm
  • Zahnteilung  4.8 mm
  • Gewicht  7.9 kg
ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

Ident.-Nr. 819921
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  65 kN
  • Max. Drehmoment  80 Nm
  • Hub pro Backe  6.5 mm
  • Zahnteilung  4.8 mm
  • Gewicht  12 kg
ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG

Ident.-Nr. 819912
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Drehmoment  120 Nm
  • Hub pro Backe  7 mm
  • Zahnteilung  4.8 mm
  • Gewicht  16.2 kg
ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG

Ident.-Nr. 819922
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  100 kN
  • Max. Drehmoment  120 Nm
  • Hub pro Backe  7 mm
  • Zahnteilung  4.8 mm
  • Gewicht  25.5 kg
ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG

Ident.-Nr. 819913
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  160 kN
  • Max. Drehmoment  210 Nm
  • Hub pro Backe  7.7 mm
  • Zahnteilung  6 mm
  • Gewicht  28.8 kg
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

Ident.-Nr. 819923
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  160 kN
  • Max. Drehmoment  210 Nm
  • Hub pro Backe  7.7 mm
  • Zahnteilung  6 mm
  • Gewicht  42.2 kg
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

Ident.-Nr. 819914
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  180 kN
  • Max. Drehmoment  220 Nm
  • Hub pro Backe  9.9 mm
  • Zahnteilung  7 mm
  • Gewicht  54.2 kg
ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG

Ident.-Nr. 819924
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  180 kN
  • Max. Drehmoment  220 Nm
  • Hub pro Backe  9.9 mm
  • Zahnteilung  7 mm
  • Gewicht  80 kg
ROTA-S plus 400 Z380-SFG

ROTA-S plus 400 Z380-SFG

Ident.-Nr. 410015
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  230 kN
  • Max. Drehmoment  280 Nm
  • Hub pro Backe  12 mm
  • Zahnteilung  8.5 mm
  • Gewicht  99 kg
ROTA-S plus 500 Z460-SFG

ROTA-S plus 500 Z460-SFG

Ident.-Nr. 410016
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Max. Spannkraft  270 kN
  • Max. Drehmoment  320 Nm
  • Hub pro Backe  12 mm
  • Zahnteilung  8.5 mm
  • Gewicht  152 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com