Ident.-Nr. 818131

ROTA TB 800-375 Z700-SV90°

Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 375 mm
  • Spindelaufnahme: Z700
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 400 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl: 750 1/min
  • Gewicht: 690 kg

Digitale Services ROTA TB 800-375 Z700-SV90°

Passend zum Produkt ROTA TB 800-375 Z700-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Rezensionen zum Produkt ROTA TB 800-375 Z700-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA TB 800-375 Z700-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA TB 800-375 Z700-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Kontakt

    Innendienst

    Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ansprechpartner Innendienst

    Außendienst

    Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

    Ansprechpartner Außendienst

    SCHUNK Shop-Support

    Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

    eshop-support@de.schunk.com