Universalaufsatzbacken

Backen-SZKU

Effizient! Universal-Aufsatzbacken

Beschreibung

Die einsatzgehärtete Universalaufsatzbacke SZKU aus Stahl 16MnCr5 ist so vielseitig wie eine Stufenbacke und überträgt zugleich hohe Drehmomente wie eine Krallenbacke. Mit ihrem metrischen Kreuzversatz ist sie für alle Keilstangen-Kraftspannfutter verwendbar. Die Flexibilität durch Innen-, Außen- und Stangenspannung ermöglicht eine Rüstzeiten- und Rüstkostenoptimierung.
Die Liefereinheit beträgt 1 Satz = 3 Stück.

Vorteile – Ihr Nutzen

Rüstkostenreduzierung
Bei kleinen und unterschiedlichen Losgrößen werden Rüstzeiten und damit Rüstkosten durch die Vielseitigkeit der Backen gesenkt
Mehr Flexibilität
Mit einem Satz Universalaufsatzbacken kann eine Außen-, Innen-, also auch eine Stangenspannung realisiert werden
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Durch die Verwendung der Universal-Aufsatzbacken können mit einem Satz bis zu 5 Spannstellungen abgedeckt werden
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Backen-SZKU

Passend zum Produkt Backen-SZKU bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

3 Produkte gefunden

SZKU 160

SZKU 160

Ident.-Nr. 139300
  • Produktgruppe  Universalaufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  8 mm
  • Stegbreite S  18 mm
  • Breite B  22 mm
  • Höhe H  42 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZKU 200

SZKU 200

Ident.-Nr. 139301
  • Produktgruppe  Universalaufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  10 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  24 mm
  • Höhe H  48 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZKU 250

SZKU 250

Ident.-Nr. 139302
  • Produktgruppe  Universalaufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  12 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  30 mm
  • Höhe H  55 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für Backen-SZKU

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Backen-SZKU noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com