Backenrohlinge

Backenrohlinge

Gebohrt oder ungebohrt für höchste Ansprüche

Beschreibung

Weiche Backenrohlinge für den universellen Einsatz werden bei SCHUNK auf Kundenwunsch nach individuellen Abmessungen gefertigt. Sie erhalten Backenrohlinge gebohrt oder ungebohrt oder für höchste Ansprüche an Präzision und Rundlaufgenauigkeit in der Ausführung mit durchgeschliffener Nut und Verzahnung.

Vorteile – Ihr Nutzen

Überdurchschnittliche Nutzungsdauer
Die hohen Qualitätsstandards bei Material und Verarbeitung garantieren eine höhere Lebensdauer der Produkte.
Größtes Produktprogramm
SCHUNK-Backenrohlingen sind in vielen Abmessungen und Formen verfügbar
Individuell modifizierbar
Gewichtserleichterungen und/oder Anschrägung der Spannfläche (für kleine Werkstückdurchmesser) nach Ihren Maßangaben. Gefertigt aus Rohlingen oder Standard-Backen, dadurch preisgünstig und kurzfristig lieferbar. Bitte senden Sie ihre Anfrage an cms@de.schunk.com
Beste Verfügbarkeit
24-h-Lieferservice
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Backenrohlinge

Passend zum Produkt Backenrohlinge bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

63 Produkte gefunden

JBM 80

JBM 80

Ident.-Nr. 114404
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 81

JBM 81

Ident.-Nr. 114400
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 82

JBM 82

Ident.-Nr. 114401
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 83

JBM 83

Ident.-Nr. 114402
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 84

JBM 84

Ident.-Nr. 114403
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 85

JBM 85

Ident.-Nr. 114405
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 86

JBM 86

Ident.-Nr. 114406
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 87

JBM 87

Ident.-Nr. 114407
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  80 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 100

JBM 100

Ident.-Nr. 114412
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  120 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 101

JBM 101

Ident.-Nr. 114410
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  90 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 102

JBM 102

Ident.-Nr. 114411
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  110 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 103

JBM 103

Ident.-Nr. 114413
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Länge L  110 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 104

JBM 104

Ident.-Nr. 114414
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  120 mm
  • Länge L  110 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 105

JBM 105

Ident.-Nr. 114415
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 106

JBM 106

Ident.-Nr. 114416
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  90 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 107

JBM 107

Ident.-Nr. 114417
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  80 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 120

JBM 120

Ident.-Nr. 114420
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  130 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM 121

JBM 121

Ident.-Nr. 114421
  • Produktgruppe  Backenrohlinge
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  130 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com