Backenschnellwechselsystem

Backenschnellwechsel

Extrem großer Spannbereich ohne Versetzen der Trägerbacke

Beschreibung

SCHUNK Schnellwechselbacken überzeugen durch ihre einfache Handhabung und reduzieren die Rüstzeit durch sekundenschnellen Backenwechsel.Ohne Versetzen der Trägerbacke kann ein extrem großer Spannbereich über die Wechseleinsätze realisiert werden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Mehr Flexibilität
durch weiche Spanneinsätze, die optimal auf Werkstückkonturen abgestimmt werden können
Hohe Einsatzdauer und Wiederverwendbarkeit
durch Verwendung hochwertiger Materialien
Lesen Sie mehr Weniger

10 Produkte gefunden

BWT 160

BWT 160

Ident.-Nr. 105200
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • L1  78 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWT 200

BWT 200

Ident.-Nr. 105201
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • L1  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWT 250

BWT 250

Ident.-Nr. 105202
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  65 mm
  • L1  98 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWTJ-K-210-14

BWTJ-K-210-14

Ident.-Nr. 105210
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • L1  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWTJ-K-250-16

BWTJ-K-250-16

Ident.-Nr. 105211
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • L1  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWTJ-K-305-18

BWTJ-K-305-18

Ident.-Nr. 105212
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  18 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  70 mm
  • L1  98 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWTJ-K-305-21

BWTJ-K-305-21

Ident.-Nr. 105213
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  70 mm
  • L1  98 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWW 160

BWW 160

Ident.-Nr. 105305
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  70 kN
  • Breite B  35 mm
  • H1  25.7 mm
  • H1max  17 mm
  • Länge L  89 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWW 200

BWW 200

Ident.-Nr. 105306
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  90 kN
  • Breite B  40 mm
  • H1  30.7 mm
  • H1max  22 mm
  • Länge L  105 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BWW 250

BWW 250

Ident.-Nr. 105307
Anfragen
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  120 kN
  • Breite B  50 mm
  • H1  35.7 mm
  • H1max  27 mm
  • Länge L  125 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Backenschnellwechsel noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com