Grundbacken

Grundbacken Spezial

Für Ihr Backen-Schnellwechselfutter

Beschreibung

Bei SCHUNK finden Sie das größte Grundbackenprogramm für alle Futtertypen. Neben der Backenaufnahme Kreuzversatz bietet SCHUNK auch gehärtete, präzisionsgeschliffene Grundbacken für den Einsatz von spitzverzahnten Aufsatzbacken an. Sollte auf Ihrem Backen-Schnellwechselfutter mit den Krallenbacken eine lückenlose Spannung nicht möglich sein, so können zum Beispiel Spannlücken durch Grundbacken mit ½-Zahnversatz überbrückt werden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Überdurchschnittliche Nutzungsdauer
aufgrund hoher Materialgüte und nachhaltiger Produktionsverfahren
Einfache und schnelle Handhabung
durch hohe Maß- und Passgenauigkeit
Niedrige Rüstzeiten
durch Einwechseln einer Spanneinheit bestehend aus Grund- und Aufsatzbacke in das Spannfutter
Geschliffener Kreuzversatz und Auflagefläche
sichert eine hohe Pass- und Wechselgenauigkeit
Geschliffene Verzahnung
sichert hohe Präzision und Oberflächengüte der Grundbacken, 30-40 % weniger Verschleiß und somit erhöhte Nutzungsdauer
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Grundbacken Spezial

Passend zum Produkt Grundbacken Spezial bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

45 Produkte gefunden

EWB-MT 210

EWB-MT 210

Ident.-Nr. 160790
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  20 mm
  • Stegbreite S  10 mm
  • Breite B  45 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-MT 265

EWB-MT 265

Ident.-Nr. 160791
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  20 mm
  • Stegbreite S  12 mm
  • Breite B  45 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-MT 315

EWB-MT 315

Ident.-Nr. 160792
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  26 mm
  • Stegbreite S  12 mm
  • Breite B  50 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-MT 400

EWB-MT 400

Ident.-Nr. 160793
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  30 mm
  • Stegbreite S  18 mm
  • Breite B  50 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-MT 500

EWB-MT 500

Ident.-Nr. 160794
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  30 mm
  • Stegbreite S  18 mm
  • Breite B  62 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-MT 630

EWB-MT 630

Ident.-Nr. 160795
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  40 mm
  • Stegbreite S  24 mm
  • Breite B  75 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TG 210

EWB-TG 210

Ident.-Nr. 160700
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  12.7 mm
  • Stegbreite S  7.9 mm
  • Breite B  45 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TG 265

EWB-TG 265

Ident.-Nr. 160701
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  19.02 mm
  • Stegbreite S  12.7 mm
  • Breite B  45 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TG 315

EWB-TG 315

Ident.-Nr. 160702
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  19.02 mm
  • Stegbreite S  12.7 mm
  • Breite B  50 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TG 400

EWB-TG 400

Ident.-Nr. 160703
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  19.02 mm
  • Stegbreite S  12.7 mm
  • Breite B  50 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TG 500

EWB-TG 500

Ident.-Nr. 160704
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  19.02 mm
  • Stegbreite S  12.7 mm
  • Breite B  62 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TG 630

EWB-TG 630

Ident.-Nr. 160705
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  Kreuzversatz
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  19.02 mm
  • Stegbreite S  12.7 mm
  • Breite B  75 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TS 210

EWB-TS 210

Ident.-Nr. 160730
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  1/16" x 90°
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  45 mm
  • Breite B1  45 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TS 265

EWB-TS 265

Ident.-Nr. 160731
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  1/16" x 90°
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  45 mm
  • Breite B1  45 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TS 315

EWB-TS 315

Ident.-Nr. 160732
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  1/16" x 90°
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Breite B1  50 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TS 400

EWB-TS 400

Ident.-Nr. 160733
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  3/32" x 90°
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  50 mm
  • Breite B1  62 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TS 500

EWB-TS 500

Ident.-Nr. 160734
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  3/32" x 90°
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  62 mm
  • Breite B1  75 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWB-TS 630

EWB-TS 630

Ident.-Nr. 160735
Anfragen
  • Produktgruppe  Grundbacken
  • Aufnahme  3/32" x 90°
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  75 mm
  • Breite B1  75 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für Grundbacken Spezial

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Grundbacken Spezial noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com