Harte Stufenaufsatzbacken

Harte Stufenaufsatzbacken

Flexibilität für verschiedene Spannaufgaben

Beschreibung

SCHUNK Stufenaufsatzbacken ermöglichen eine erste Aufspannung mit reduzierten Spannmarken. Die Pflastersteinverzahnung bietet eine schonende Spannlösung für Ihr Rohmaterial.

Vorteile – Ihr Nutzen

Universelle Einsatzmöglichkeiten
Einsetzbar für Außen-, Innen- und Stangenspannung
Schonende Spannung
Die Spannzähne der Pflastersteinverzahnung dringen nur geringfügig in das Werkstück ein.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Harte Stufenaufsatzbacken

Passend zum Produkt Harte Stufenaufsatzbacken bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

40 Produkte gefunden

HB 232

HB 232

Ident.-Nr. 121152
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  10 mm
  • Breite B  25 mm
  • Höhe H  38 mm
  • Länge L  66 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HB 237

HB 237

Ident.-Nr. 121153
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  30 mm
  • Höhe H  44 mm
  • Länge L  79 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HB 240

HB 240

Ident.-Nr. 121154
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  112 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HSKN 160

HSKN 160

Ident.-Nr. 129100
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  11 mm
  • Breite B  26 mm
  • Höhe H  37.5 mm
  • Länge L  62 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HSKN 215

HSKN 215

Ident.-Nr. 129101
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  36 mm
  • Höhe H  52.5 mm
  • Länge L  81 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HSKN 250-280

HSKN 250-280

Ident.-Nr. 129102
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  20 mm
  • Breite B  44.5 mm
  • Höhe H  54 mm
  • Länge L  96 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 125

SHB 125

Ident.-Nr. 125100
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  11 mm
  • Breite B  26 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Länge L  58.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 130

SHB 130

Ident.-Nr. 121100
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  30 mm
  • Höhe H  38 mm
  • Länge L  57 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 165

SHB 165

Ident.-Nr. 121101
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  30 mm
  • Höhe H  46 mm
  • Länge L  79.7 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 175

SHB 175

Ident.-Nr. 121103
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  44 mm
  • Länge L  64.7 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 200

SHB 200

Ident.-Nr. 121104
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  49 mm
  • Länge L  72.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 210

SHB 210

Ident.-Nr. 121102
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  49 mm
  • Länge L  84.3 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 210/4

SHB 210/4

Ident.-Nr. 1457276
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  49 mm
  • Länge L  84.2 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 250

SHB 250

Ident.-Nr. 121105
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  58 mm
  • Länge L  103.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 250/4

SHB 250/4

Ident.-Nr. 1457277
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  58 mm
  • Länge L  103.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 315

SHB 315

Ident.-Nr. 121111
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  58 mm
  • Länge L  128 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 400

SHB 400

Ident.-Nr. 121107
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  3/32" x 90°
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  75 mm
  • Länge L  140 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SHB 400/4

SHB 400/4

Ident.-Nr. 1457278
Anfragen
  • Produktgruppe  Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung  3/32" x 90°
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  75 mm
  • Länge L  140 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für Harte Stufenaufsatzbacken

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Harte Stufenaufsatzbacken noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com