Harte Stufenblockbacken

Harte Stufenblockbacken

Flexibilität für verschiedene Spannaufgaben

Beschreibung

SCHUNK Stufenblockbacken ermöglichen eine erste Aufspannung mit reduzierten Spannmarken. Die Pflastersteinverzahnung bietet eine schonende Spannlösung für Ihr Rohmaterial.

Vorteile – Ihr Nutzen

Universelle Einsatzmöglichkeiten
Einsetzbar für Außen-, Innen- und Stangenspannung
Schonende Spannung
Die Spannzähne der Pflastersteinverzahnung dringen nur geringfügig in das Werkstück ein.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Harte Stufenblockbacken

Passend zum Produkt Harte Stufenblockbacken bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

13 Produkte gefunden

GST 140-160 I

GST 140-160 I

Ident.-Nr. 162097
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  20 mm
  • Höhe H  43.5 mm
  • Höhe H1  22 mm
  • Länge L  58 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
GST 140-160 II

GST 140-160 II

Ident.-Nr. 162098
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  20 mm
  • Höhe H  43.5 mm
  • Höhe H1  22 mm
  • Länge L  58 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
GST 175

GST 175

Ident.-Nr. 162099
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  20 mm
  • Höhe H  46 mm
  • Höhe H1  24 mm
  • Länge L  66.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
GST 201

GST 201

Ident.-Nr. 162106
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  22 mm
  • Höhe H  54 mm
  • Höhe H1  29 mm
  • Länge L  84.9 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
GST 251

GST 251

Ident.-Nr. 162105
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  26 mm
  • Höhe H  65 mm
  • Höhe H1  36 mm
  • Länge L  107.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
GST 315

GST 315

Ident.-Nr. 162102
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  66 mm
  • Höhe H1  32 mm
  • Länge L  116.3 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
GST 400

GST 400

Ident.-Nr. 162103
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  70 mm
  • Höhe H1  36 mm
  • Länge L  136.4 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
GST 500-630

GST 500-630

Ident.-Nr. 162104
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  93 mm
  • Höhe H1  46 mm
  • Länge L  175 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
STF 160

STF 160

Ident.-Nr. 161100
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  20 mm
  • Höhe H  45 mm
  • Höhe H1  24 mm
  • Länge L  79 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
STF 200

STF 200

Ident.-Nr. 161101
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  22 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  35 mm
  • Länge L  94 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
STF 250

STF 250

Ident.-Nr. 161102
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  26 mm
  • Höhe H  70 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  114 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
STF 315

STF 315

Ident.-Nr. 161103
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  81 mm
  • Höhe H1  46 mm
  • Länge L  129 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
STF 400

STF 400

Ident.-Nr. 161104
  • Produktgruppe  Harte Stufenblockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  93 mm
  • Höhe H1  52 mm
  • Länge L  167 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für Harte Stufenblockbacken

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Harte Stufenblockbacken noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com