Krallenbacken

Krallenbacken

Für die sichere Werkstückspannung bei hohen Drehmomenten

Beschreibung

Das SCHUNK Krallenbackensortiment steht für höchste Flexibilität an Standard aus dem Baukasten - günstig im Preis, variabel im Einsatz.
Wo andere Anbieter große Spannbereiche nur mit kostenintensiven Sonderlösungen oder mit mehreren Backen realisieren können, bietet SCHUNK mit der einen Krallenbacke einen maximalen Spannbereich.
Wenn es um die Übertragung von hohen Drehmomenten geht, sorgen Krallenbacken mit dem richtigen Biss für die sichere und verschleißarme Werkstückspannung. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen.

Vorteile – Ihr Nutzen

Optimierte Spannkontur
für maximale Spannkraft über den gesamten Spannbereich
Übertragung hoher Drehmomente
für wirtschaftliche Zerspanung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten
Hohe Drehzahlen bei geringer Fliehkraft
dadurch höhere Spannkräfte durch geringers Eigengewicht
Flexibilität bei den Spannbereichen
führt zu deutlich niedrigeren Investitionskosten
Formschlüssiger Halt des Werkstücks
bei hoher Zerspanleistung und optimaler Spannkraft
Zusätzliche dritte Zahnreihe (ab Futterdurchmesser 200 mm)
erlaubt bei einer fliegenden Bearbeitung höhere Schnittdaten (Vorschub, Spantiefe etc.)
Höchste Flexibilität durch Standardisierung
Die Kombinationsmöglichkeiten von Grund-, Zwischen- und Aufsatzbacken erweitern den Anwendungsbereich von Standard-Komponenten um bis zu 50 %
Umfangreiches Produktprogramm
für Innen-, Außen- und Stangenspannung
Einsatzgehärtet
dadurch weniger Verschleiß an den Zähnen
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Krallenbacken

Passend zum Produkt Krallenbacken bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

186 Produkte gefunden

HGKHA 170

HGKHA 170

Ident.-Nr. 122203
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 171

HGKHA 171

Ident.-Nr. 122204
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 172

HGKHA 172

Ident.-Nr. 122205
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 173

HGKHA 173

Ident.-Nr. 122206
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 174

HGKHA 174

Ident.-Nr. 122220
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 175

HGKHA 175

Ident.-Nr. 122221
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 176

HGKHA 176

Ident.-Nr. 122225
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 250

HGKHA 250

Ident.-Nr. 122211
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Einspanntiefe T  22 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 251

HGKHA 251

Ident.-Nr. 122212
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Einspanntiefe T  22 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 252

HGKHA 252

Ident.-Nr. 122213
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Einspanntiefe T  22 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 253

HGKHA 253

Ident.-Nr. 122214
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Einspanntiefe T  22 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
HGKHA 254

HGKHA 254

Ident.-Nr. 122223
Anfragen
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Einspanntiefe T  22 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZA 16-10

SZA 16-10

Ident.-Nr. 122250
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZA 16-11

SZA 16-11

Ident.-Nr. 122251
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZA 16-12

SZA 16-12

Ident.-Nr. 122252
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZA 16-30

SZA 16-30

Ident.-Nr. 122110
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZA 16-31

SZA 16-31

Ident.-Nr. 122111
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SZA 16-32

SZA 16-32

Ident.-Nr. 122112
  • Produktgruppe  Krallenbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Einspanntiefe T  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für Krallenbacken

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Krallenbacken noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com