Backenschnellwechselsystem

PRONTO

Spannbacken in Sekunden wechseln

Beschreibung

Das Backenschnellwechselsystem PRONTO ist der Rüstzeitturbo für alle gängigen Drehfutter. Mit ihm sinkt die Rüstzeit für einen kompletten Backensatz, um bis zu 95 % im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. In Sekundenschnelle lässt sich der Spanndurchmesser erweitern. Unterschiedliche Wechseleinsätze ermöglichen das prozesssichere Spannen von der Roh- bis zur Fertigteilbearbeitung.

Vorteile – Ihr Nutzen

Universeller
Nachrüstbar für alle gängigen Drehfutter
Flexibler
700 % Spannbereichserweiterung ohne Trägebacken-Vertaktung
Kräftiger
Unübertroffene Kraftübertragung und hohe Drehmomentübertragung in der Rohteilspannung
Sicherer
6-Seiten-Formschluss für prozesssichere Werkstückspannung
Genauer
Sehr gute Wechselwiederholgenauigkeit 0,02mm
Effizienter
95 % weniger Rüstkosten als bei herkömmlichen Lösungen
Schneller
Unter 5 Sekunden Wechselzeit pro Backe
Komfortabler
Bedienerfreundliche, schnelle Handhabung auch bei über Kopf hängenden Drehfuttern sowie Umrüsten ohne erneutes Einstellen der Backe
Einfacher
Fragen Sie nach unserem PRONTO-Konfigurator

Optionen und spezielle Informationen

Höchst flexible Roh- und Fertigteilspannung auf einer Trägerbacke
Passend zur jeweiligen Anwendung stehen unterschiedliche Trägerbackenvarianten für kleine, mittlere und große Spannbereiche zur Wahl. Als Aufsatzbacken bietet das Programm 10 harte Kralleneinsätze für unterschiedliche Durchmesser und Spannbereiche sowie weiche Wechseleinsätze für die Fertigteilbearbeitung.
Lesen Sie mehr Weniger

34 Produkte gefunden

PEK 20

PEK 20

Ident.-Nr. 149220
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  31 mm
  • L1  12.1 mm
  • m/Satz  0.4 kg
PEK 25

PEK 25

Ident.-Nr. 149225
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  33.5 mm
  • L1  13.6 mm
  • m/Satz  0.45 kg
PEK 30

PEK 30

Ident.-Nr. 149230
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  35 mm
  • L1  16.1 mm
  • m/Satz  0.5 kg
PEK 35

PEK 35

Ident.-Nr. 149235
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  37.5 mm
  • L1  18.6 mm
  • m/Satz  0.55 kg
PEK 40

PEK 40

Ident.-Nr. 149240
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  40 mm
  • L1  21.1 mm
  • m/Satz  0.6 kg
PEK 45

PEK 45

Ident.-Nr. 149245
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  42.5 mm
  • L1  23.6 mm
  • m/Satz  0.7 kg
PEK 50

PEK 50

Ident.-Nr. 149250
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  45 mm
  • L1  26.1 mm
  • m/Satz  0.75 kg
PEK 55

PEK 55

Ident.-Nr. 149255
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  47.5 mm
  • L1  28.6 mm
  • m/Satz  0.8 kg
PEK 60

PEK 60

Ident.-Nr. 149260
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  50 mm
  • L1  31.1 mm
  • m/Satz  0.85 kg
PEK 65

PEK 65

Ident.-Nr. 149265
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  52.5 mm
  • L1  33.6 mm
  • m/Satz  0.9 kg
PEW 40

PEW 40

Ident.-Nr. 149340
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  58 mm
  • L1  30 mm
  • a1  35 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
PEW 60

PEW 60

Ident.-Nr. 149360
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  58 mm
  • L1  30 mm
  • a1  20 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
PEW 80

PEW 80

Ident.-Nr. 149380
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  29.5 mm
  • Länge L  58 mm
  • L1  30 mm
  • a1  5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRP-G 200

TRP-G 200

Ident.-Nr. 149149
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  16 mm
  • B1  35.5 mm
  • Höhe H  65.5 mm
  • H1  44.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRP-G 250

TRP-G 250

Ident.-Nr. 149150
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  16 mm
  • B1  35.5 mm
  • Höhe H  78 mm
  • H1  57 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRP-G 315

TRP-G 315

Ident.-Nr. 149151
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  16 mm
  • B1  35.5 mm
  • Höhe H  84 mm
  • H1  63 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRP-M 185-200-1

TRP-M 185-200-1

Ident.-Nr. 149193
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Länge L  89.7 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRP-M 185-200-2

TRP-M 185-200-2

Ident.-Nr. 149194
  • Produktgruppe  Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  55 mm
  • Länge L  69.2 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör

Die folgenden Komponenten machen das Produkt PRONTO noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com