Pendelbacken

Pendelbacken

Deformationsarmes Spannen empfindlicher Werkstücke

Beschreibung

Standardisierte Pendelbacken von SCHUNK ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke.
Die Pendelbacke besteht aus einer Trägerbacke mit Lagerbolzen, einer Pendelbrücke sowie Spanneinsätzen. Um andere Werkstückdurchmesser zu spannen, werden Pendelbrücken einfach ausgewechselt.
Die Befestigung erfolgt mittels einzelner Nutensteine. Diese sind im Lieferumfang enthalten.
Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück

Vorteile – Ihr Nutzen

Flexible Backen für effiziente Lösungen
Innerhalb kürzester Zeit lassen sich konventionelle 3-Backen-Futter kostengünstig auf eine 6-Punktspannung umrüsten
Sonderkonstruktionen mit Pendelbacken
Pendelbacken bieten eine Fülle von Möglichkeiten, um außergewöhnliche Spannaufgaben souverän zu meistern

Optionen und spezielle Informationen

6-Punkt-Pendel
Pendelbacken werden zum Spannen von dünnwandigen Werkstücken eingesetzt. Durch die gleichbleibende Anordnung der Spannstellen am Umfang (6 x 60°) wird die Deformation des Werkstücks entscheidend verringert.
12-Punkt-Pendel
Für noch dünnwandigere Werkstücke empfehlen wir Pendelbacken mit 12 Spannpunkten. Unsere technischen Berater verfügen über Berechnungsprogramme, um festzustellen, ob ein 6-Punkt- oder ein 12-Punkt-Pendel einzusetzen ist.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Pendelbacken

Passend zum Produkt Pendelbacken bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

154 Produkte gefunden

PB 200-1

PB 200-1

Ident.-Nr. 192126
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  80 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 200-2

PB 200-2

Ident.-Nr. 192127
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  100 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 200-3

PB 200-3

Ident.-Nr. 192128
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  102 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 200-4

PB 200-4

Ident.-Nr. 192129
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  130 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 250-1

PB 250-1

Ident.-Nr. 192100
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  85 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 250-2

PB 250-2

Ident.-Nr. 192101
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  97 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 250-3

PB 250-3

Ident.-Nr. 192102
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  103 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 250-4

PB 250-4

Ident.-Nr. 192103
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  131 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 250-5

PB 250-5

Ident.-Nr. 192104
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  145 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 315-1

PB 315-1

Ident.-Nr. 192105
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  95 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 315-2

PB 315-2

Ident.-Nr. 192106
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  130 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 315-3

PB 315-3

Ident.-Nr. 192107
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  152 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 315-4

PB 315-4

Ident.-Nr. 192108
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  180 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 315-5

PB 315-5

Ident.-Nr. 192109
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  196 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 400-1

PB 400-1

Ident.-Nr. 192110
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  150 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 400-2

PB 400-2

Ident.-Nr. 192111
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  205 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 400-3

PB 400-3

Ident.-Nr. 192112
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  240 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet
PB 400-4

PB 400-4

Ident.-Nr. 192113
Anfragen
  • Produktgruppe  Pendelbacken
  • Breite B1  250 mm
  • Werkstoff  Stahl 16MnCr5, gehärtet

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com