QUENTES Kunststoffbacken

QUENTES

Sicheres und markenfreies Spannen

Beschreibung

Kraftvoller Halt bei maximaler Schonung der Oberfläche - dafür sorgen die QUENTES Kunststoffbacken. Der verwendete Glasfaserverbundstoff ermöglicht einen hohen Reibwert und verhindert Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche. Die Aufspannung erfolgt vollkommen spurlos.

Vorteile – Ihr Nutzen

Hoher Reibwert durch Verwendung eines glasfaserverstärkten Kunststoffes
Verhindert Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche
Schonende Spannung und feinste Oberflächen
Hervorragend geeignet für geschliffene oder oberflächenbehandelte Teile
Hohe Stabilität durch die Aluminium-Stützstruktur der Trägerbacke
Leichte und stabile Bauweise, für hohe Drehzahlen geeignet
Umfassende Werkstückanlage und wechselbare Spanneinsätze
Kostengünstiges System für deformationsarmes Spannen von bearbeiteten Teilen
Lesen Sie mehr Weniger

17 Produkte gefunden

QUENTES 10-3

QUENTES 10-3

Ident.-Nr. 150100
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Max. Anzugsmoment  8 Nm
QUENTES 20-3

QUENTES 20-3

Ident.-Nr. 150200
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Max. Anzugsmoment  8 Nm
TRQ 200-1

TRQ 200-1

Ident.-Nr. 150001
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  55 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQ 200-2

TRQ 200-2

Ident.-Nr. 150002
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  64 mm
  • Länge L  79 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQ 250-1

TRQ 250-1

Ident.-Nr. 150003
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  57 mm
  • Länge L  93 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQ 250-2

TRQ 250-2

Ident.-Nr. 150004
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  67 mm
  • Länge L  94 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQJ 160-1

TRQJ 160-1

Ident.-Nr. 150022
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  55 mm
  • Länge L  65 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQJ 160-2

TRQJ 160-2

Ident.-Nr. 150023
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  58 mm
  • Länge L  59 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQJ 200-1

TRQJ 200-1

Ident.-Nr. 150005
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  55 mm
  • Länge L  76 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQJ 200-2

TRQJ 200-2

Ident.-Nr. 150006
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  64 mm
  • Länge L  82 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQJ 250-1

TRQJ 250-1

Ident.-Nr. 150007
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  58 mm
  • Länge L  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQJ 250-2

TRQJ 250-2

Ident.-Nr. 150008
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  67 mm
  • Länge L  92 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQK 160

TRQK 160

Ident.-Nr. 150024
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  8 mm
  • Stegbreite S  18 mm
  • Breite B  38 mm
  • Höhe H  54 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQK 200-1

TRQK 200-1

Ident.-Nr. 150009
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  10 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  38 mm
  • Höhe H  54 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQK 200-2

TRQK 200-2

Ident.-Nr. 150010
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  10 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  58 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQK 250-1

TRQK 250-1

Ident.-Nr. 150011
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  12 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  38 mm
  • Höhe H  53 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRQK 250-2

TRQK 250-2

Ident.-Nr. 150012
  • Produktgruppe  QUENTES Kunststoffbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  12 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  57 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör

Die folgenden Komponenten machen das Produkt QUENTES noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com