RAPIDO Backenschnellwechselsystem

RAPIDO

Beschreibung

Das Backenschnellwechselsystem RAPIDO ermöglicht einen sekundenschnellen Backenwechsel ganz ohne den Einsatz von Werkzeugen. Mit ihm sinkt die Rüstzeit eines kompletten Backensets auf weniger als 60 Sekunden. Einfach und in kürzester Zeit lassen sich unterschiedliche Spanndurchmesser, Roh- und Fertigteile prozesssicher spannen. Die bedienerfreundliche Handhabung ermöglicht auch bei über Kopf hängenden Drehfuttern ein komfortables Umrüsten ohne erneutes Einstellen der Backe.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für RAPIDO

Passend zum Produkt RAPIDO bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

22 Produkte gefunden

RSE-I 210

RSE-I 210

Ident.-Nr. 1451029
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  80 kN
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Höhe H1  20 mm
  • Länge L  96.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-IH 260

RSE-IH 260

Ident.-Nr. 1455566
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  110 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-IH 315

RSE-IH 315

Ident.-Nr. 1447309
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  130 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Höhe H1  60 mm
  • Länge L  113 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-IH 400

RSE-IH 400

Ident.-Nr. 1450984
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  185 kN
  • Breite B  65 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Höhe H1  80 mm
  • Länge L  146 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-IN 260

RSE-IN 260

Ident.-Nr. 1455549
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  110 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Höhe H1  20 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-IN 315

RSE-IN 315

Ident.-Nr. 1455552
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  130 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Höhe H1  30 mm
  • Länge L  113 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-IN 400

RSE-IN 400

Ident.-Nr. 1455556
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  185 kN
  • Breite B  65 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  146 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-V 210

RSE-V 210

Ident.-Nr. 1455558
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  80 kN
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Höhe H1  20 mm
  • Länge L  96.6 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-VH 260

RSE-VH 260

Ident.-Nr. 1455560
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  110 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-VH 315

RSE-VH 315

Ident.-Nr. 1455562
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  130 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Höhe H1  60 mm
  • Länge L  113 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-VH 400

RSE-VH 400

Ident.-Nr. 1455564
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  185 kN
  • Breite B  65 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Höhe H1  80 mm
  • Länge L  146 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-VN 260

RSE-VN 260

Ident.-Nr. 1449747
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  110 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Höhe H1  20 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-VN 315

RSE-VN 315

Ident.-Nr. 1455568
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  130 kN
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Höhe H1  30 mm
  • Länge L  113 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RSE-VN 400

RSE-VN 400

Ident.-Nr. 1455570
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Spannkraft  185 kN
  • Breite B  65 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  146 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
TRR-M 210

TRR-M 210

Ident.-Nr. 1452176
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
TRR-M 260

TRR-M 260

Ident.-Nr. 1449746
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
TRR-M 315

TRR-M 315

Ident.-Nr. 1452178
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  21 mm
TRR-M 400

TRR-M 400

Ident.-Nr. 1452181
Anfragen
  • Produktgruppe  RAPIDO Backenschnellwechselsystem
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  22 mm

Zubehör für RAPIDO

Die folgenden Komponenten machen das Produkt RAPIDO noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com