Verzahnte Stangen

Verzahnte Stangen

Weiche Aufsatzbacken einfach, schnell und kostengünstig selbstgemacht

Beschreibung

Verzahnte Stangen aus einsatzgehärtetem Stahl 16MnCr5 sind ideal zur Herstellung langer, individueller Aufsatzbacken. Mit ihnen erreichen Sie höchste Flexibilität durch bedarfsgerechtes Ablängen.
Die Liefereinheit beträgt 1 Stück.

Vorteile – Ihr Nutzen

Universelle Einsatzmöglichkeiten
schnell und kostengünstig kann jede kundenspezifische Länge realisiert werden
Geschliffene Verzahnung
Durch die hohe Passgenauigkeit werden die Grundbacken geschont und bleiben dauerhaft einsetzbar
Lesen Sie mehr Weniger

39 Produkte gefunden

JBM-ST 100

JBM-ST 100

Ident.-Nr. 114500
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  10 mm
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  32 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 120

JBM-ST 120

Ident.-Nr. 114510
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 140

JBM-ST 140

Ident.-Nr. 114520
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 141

JBM-ST 141

Ident.-Nr. 114521
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 160

JBM-ST 160

Ident.-Nr. 114530
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 161

JBM-ST 161

Ident.-Nr. 114531
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  120 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 162

JBM-ST 162

Ident.-Nr. 114532
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 210

JBM-ST 210

Ident.-Nr. 114540
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 211

JBM-ST 211

Ident.-Nr. 114541
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  120 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 220

JBM-ST 220

Ident.-Nr. 114550
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  22 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  120 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 250

JBM-ST 250

Ident.-Nr. 114180
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  3.0 mm x 60°
  • Nutbreite N  25 mm
  • Breite B  80 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-ST 251

JBM-ST 251

Ident.-Nr. 114181
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  3.0 mm x 60°
  • Nutbreite N  25 mm
  • Breite B  75 mm
  • Höhe H  115 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-STA 100

JBM-STA 100

Ident.-Nr. 114501
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  10 mm
  • Breite B  30 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-STA 120

JBM-STA 120

Ident.-Nr. 114511
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-STA 140

JBM-STA 140

Ident.-Nr. 114522
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-STA 160

JBM-STA 160

Ident.-Nr. 114533
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-STA 210

JBM-STA 210

Ident.-Nr. 114542
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
JBM-STA 220

JBM-STA 220

Ident.-Nr. 114552
  • Produktgruppe  Verzahnte Stangen
  • Verzahnung  1.5 mm x 60°
  • Nutbreite N  22 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Länge L  420 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com