Weiche Aufsatzbacken

Weiche Aufsatzbacken

Universeller Einsatz

Beschreibung

Weiche Aufsatzbacken sind universell einsetzbar. Sie können flexibel auf den gewünschten Spanndurchmesser ausgedreht werden. Profitieren Sie von der großen Vielfalt verschiedenster Abmessungen für ihre individuelle Spannlösung.

Vorteile – Ihr Nutzen

Geschliffene Verzahnung
Durch die hohe Passgenauigkeit werden die Grundbacken geschont und bleiben dauerhaft einsetzbar
Feingefräster Kreuzversatz
Die Auflageflächen werden höhengleich – in einer Aufspannung – innerhalb 0,02 mm feingefräst: Diese präzise Ausführung der Schnittstelle sichert höchste Wiederholgenauigkeit und überdurchschnittliche Lebensdauer
Individuell modifizierbar
Gewichtserleichterungen und/oder Anschrägung der Spannfläche (für kleine Werkstückdurchmesser) nach Ihren Maßangaben. Gefertigt aus Rohlingen oder Standard-Backen, dadurch preisgünstig und kurzfristig lieferbar. Bitte senden Sie ihre Anfrage an cms@de.schunk.com
Lesen Sie mehr Weniger

219 Produkte gefunden

2 SRK 200

2 SRK 200

Ident.-Nr. 136118
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  12 mm
  • Stegbreite S  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SRK 250

2 SRK 250

Ident.-Nr. 136120
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  16 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SRK 315

2 SRK 315

Ident.-Nr. 136121
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  16 mm
  • Stegbreite S  20 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SRK 400

2 SRK 400

Ident.-Nr. 136122
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  18 mm
  • Stegbreite S  22 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  100 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SWK 160

2 SWK 160

Ident.-Nr. 126106
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SWK 200

2 SWK 200

Ident.-Nr. 126102
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  80 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SWK 250

2 SWK 250

Ident.-Nr. 126103
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  80 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  110 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SWK 315

2 SWK 315

Ident.-Nr. 126104
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  80 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  125 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SWK 400

2 SWK 400

Ident.-Nr. 126105
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  80 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  150 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SWKK 125

2 SWKK 125

Ident.-Nr. 126100
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  16 mm
  • Stegbreite S  14 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  48 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
2 SWKK 160

2 SWKK 160

Ident.-Nr. 126101
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  Kreuzversatz
  • Nutbreite N  18 mm
  • Stegbreite S  18 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  60 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CWB 160

CWB 160

Ident.-Nr. 100005
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  35 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CWB 200

CWB 200

Ident.-Nr. 100006
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  17 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  40 mm
  • Länge L  90 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CWB 251

CWB 251

Ident.-Nr. 100012
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  21 mm
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  95 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
CWB 400

CWB 400

Ident.-Nr. 100008
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  3/32" x 90°
  • Nutbreite N  25.5 mm
  • Breite B  60 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Länge L  140 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
FB-AL 140

FB-AL 140

Ident.-Nr. 120550
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  10 mm
  • Breite B  25 mm
  • Höhe H  50 mm
  • Länge L  70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
FB-AL 175

FB-AL 175

Ident.-Nr. 120551
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  12 mm
  • Breite B  30 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  84 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
FB-AL 250

FB-AL 250

Ident.-Nr. 120552
  • Produktgruppe  Weiche Aufsatzbacken
  • Verzahnung  1/16" x 90°
  • Nutbreite N  16 mm
  • Breite B  40 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Länge L  111 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Weiche Aufsatzbacken noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com