Weiche Blockbacken

Weiche Blockbacken

Universeller Einsatz

Beschreibung

SCHUNK Weiche Blockbacken für optimale Präzision in der Fertigteilbearbeitung. Durch Einsparen einer zusätzlichen Schnittstelle kann mit der Monoblockbacke eine höhere Genauigkeit gegenüber der Kombination aus Grund- und Aufsatzbacken erreicht werden.

Vorteile – Ihr Nutzen

Höhere Lebensdauer des Drehfutters
Sowohl die Verzahnung als auch die Führung werden induktiv gehärtet
Große Vielfalt für Ihre Anwendungen
Lieferbar in zahlreichen Höhen- und Längenvarianten für Ihre individuelle Spannanforderung
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Weiche Blockbacken

Passend zum Produkt Weiche Blockbacken bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

33 Produkte gefunden

EWM 210

EWM 210

Ident.-Nr. 164130
Anfragen
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  65 mm
  • Höhe H1  39.6 mm
  • Länge L  85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWM 265

EWM 265

Ident.-Nr. 164131
Anfragen
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  84 mm
  • Höhe H1  55.6 mm
  • Länge L  110 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWM 315

EWM 315

Ident.-Nr. 164132
Anfragen
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  90 mm
  • Höhe H1  56 mm
  • Länge L  120 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWM 400

EWM 400

Ident.-Nr. 164133
Anfragen
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  50 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Höhe H1  66 mm
  • Länge L  142 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWM 500

EWM 500

Ident.-Nr. 164134
Anfragen
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  62 mm
  • Höhe H  125 mm
  • Höhe H1  78 mm
  • Länge L  160 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
EWM 630

EWM 630

Ident.-Nr. 164135
Anfragen
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  75 mm
  • Höhe H  150 mm
  • Höhe H1  95 mm
  • Länge L  203 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB 160

SMB 160

Ident.-Nr. 163100
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  20 mm
  • Höhe H  45 mm
  • Höhe H1  24 mm
  • Länge L  79 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB 200

SMB 200

Ident.-Nr. 163101
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  22 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  35 mm
  • Länge L  94 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB 250

SMB 250

Ident.-Nr. 163102
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  26 mm
  • Höhe H  70 mm
  • Höhe H1  40 mm
  • Länge L  115 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB 315

SMB 315

Ident.-Nr. 163103
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  81 mm
  • Höhe H1  46 mm
  • Länge L  140 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB 400

SMB 400

Ident.-Nr. 163104
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  93 mm
  • Höhe H1  53 mm
  • Länge L  176 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB 500

SMB 500

Ident.-Nr. 163105
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  45 mm
  • Höhe H  130 mm
  • Höhe H1  90 mm
  • Länge L  176 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB 630-800

SMB 630-800

Ident.-Nr. 163106
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  65 mm
  • Höhe H  130 mm
  • Höhe H1  88 mm
  • Länge L  230 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB-H 160

SMB-H 160

Ident.-Nr. 163200
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  20 mm
  • Höhe H  60 mm
  • Höhe H1  39 mm
  • Länge L  79 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB-H 200

SMB-H 200

Ident.-Nr. 163201
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  22 mm
  • Höhe H  80 mm
  • Höhe H1  55 mm
  • Länge L  94 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB-H 250

SMB-H 250

Ident.-Nr. 163202
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  26 mm
  • Höhe H  100 mm
  • Höhe H1  70 mm
  • Länge L  115 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
SMB-H 315

SMB-H 315

Ident.-Nr. 163203
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Schräge Verzahnung
  • Breite B  32 mm
  • Höhe H  135 mm
  • Höhe H1  100 mm
  • Länge L  140 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
UVB 160

UVB 160

Ident.-Nr. 164106
  • Produktgruppe  Weiche Blockbacken
  • Verzahnung  Gerade Verzahnung
  • Breite B  20 mm
  • Höhe H  55.5 mm
  • Höhe H1  35 mm
  • Länge L  65 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen

Zubehör für Weiche Blockbacken

Die folgenden Komponenten machen das Produkt Weiche Blockbacken noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com