Schwimmende Ausführung

 

Beim Spannen von längeren Werkstücken bietet der KSC die Möglichkeit für die inneren Spannstellen einen „schwimmenden“ Zentrischspanner einzusetzen. Hier legen sich die Backen an das Werkstück an. Mit Baugröße 80 können ±3  mm und mit den größeren Baugrößen ±5 mm ausgeglichen werden.