V tejto oblasti spolupracujú biotechnológia, zdravotnícka technika a farmaceutika. Cieľom tejto multidisciplinárnej spolupráce je pracovať na budúcnosti s väčším zameraním na zdravie a bezpečnosť pri výrobe nových produktov lekárskej techniky, liečebných metód a liekov. Kľúčovú pozíciu tu má výrobný priemysel - výroba využíva moderné postupy na výrobu vysoko kvalitných výrobkov v nasledujúcich oblastiach:
Zdravotnícka technika stanovuje vysoké požiadavky na výrobu produktov. Na stroje, závody a komponenty výrobného priemyslu, ktoré sa používajú na výrobu zariadení a spotrebného materiálu, sa vzťahujú definované podmienky z hľadiska mazív, odolnosti a životnosti. Spoločnosť SCHUNK dodáva výrobcom systémov zdravotníckej techniky alebo výrobnému odvetviu zdravotníckeho tovaru špičkové výrobky so zameraním na mazanie, robustnosť a absolútnu spoľahlivosť procesov v súlade s H1. Takým príkladom je pneumatický uchopovač MPG-plus pre malé komponenty. Manipuluje s akýmikoľvek súčasťami a výrobkami lekárskej techniky bezpečne a šetrne.
Vďaka sortimentu stacionárneho upínacieho vybavenia od spoločnosti SCHUNK profitujú aj výrobcovia komponentov zdravotníckej techniky z efektívneho a flexibilného upínania obrobkov s viac ako 1 000 možnými kombináciami pneumaticky, hydraulicky, manuálne alebo magneticky ovládaných upínacích riešení – od univerzálnych ručných skľučovadiel sústruhov až po skľučovadlá sústruhov so systémami rýchlej výmeny čeľustí a maximálnymi upínacími silami.
Zdravotnícke prístroje sú výrobky, predmety a látky, ktoré sa používajú v priamom kontakte s ľuďmi na vyšetrovanie, ošetrovanie alebo monitorovanie. Spoločnosť SCHUNK ponúka špičkové výrobky pre chirurgické roboty, ošetrovacie a servisné roboty, exoskeletony a prístroje v oblasti ortopedickej rehabilitácie. Moduly SCHUNK svojím vysokokvalitným dizajnom zaisťujú všetku potrebnú spoľahlivosť a odolnosť pre delikátne úlohy potrebné na použitie na ľuďoch. Potrebná citlivosť chirurgického robota je napríklad zaistená zabudovaním snímačov sily alebo krútiaceho momentu.
V laboratóriu ide predovšetkým o systematicky sa opakujúce procesy. Prevádzkovatelia laboratórií ponúkajú analytické a diagnostické produkty a služby so zameraním na efektívnosť, bezpečnosť, starostlivosť a ziskovosť. Zaobchádzanie s činidlami, meracou technológiou a analytickým vybavením sú každodenné témy. Spoločnosť SCHUNK dodáva množstvo ideálnych komponentov pre laboratórne vybavenie a manipulačné systémy pre laboratórnu automatizáciu. Sú to kompaktné a jednoducho modulárne systémy, ktoré je možné v tomto priemysle zostaviť na mieru a použiť. Najlepším príkladom použitia je jedinečné špičkové portfólio mechatronických výrobkov s napájaním 24 V. Ponúka ľahkú implementáciu a prevádzku pre výrobcu, a preto zaisťuje spoľahlivú, efektívnu a automatizovanú prevádzku laboratórnych a analytických zariadení.
Pri veľkovýrobe konečných farmaceutických výrobkov, ako sú tabletky, prášky, krémy a tekutiny, je vždy najvyššou prioritou čistota a kvalita. Pre čo najvyššiu efektivitu z hľadiska procesov a nákladovej efektívnosti sú potrebné transparentné a dobre štruktúrované procesy podporované spoľahlivými a výkonnými automatizačnými jednotkami. Vo farmaceutickom priemysle stanovuje spoločnosť SCHUNK štandardy špičkových produktov a komplexných aplikačných znalostí o zvýšenom výkone podnikov. Spoločnosť SCHUNK uľahčuje manipuláciu a obrábanie filigránových obrobkov, ako sú blistre na tablety, flakóny a ampulky, s riešeniami kompatibilnými s čistými priestormi, prispôsobenými v jednoduchom čistom dizajne. Rad elektrických uchopovačov EGP pre malé súčasti sa dokonale hodí na bezpečné a jemné uchopenie injekčných striekačiek a kanýl.
Produkty spoločnosti SCHUNK spĺňajú prísne požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výroby. Okrem toho sú konkrétne portfóliá prírodných vied ideálne vhodné pre produkty pre akúkoľvek aplikáciu v oblasti prírodných vied.
Počas nasledujúcich troch mesiacov sa uskutoční dočasná výstava v našom robotickom aplikačnom centre CoLab,
kde budú predstavené vzrušujúce trendy a inovatívne aplikácie z oblasti prírodných
vied. Výstavný priestor vám ponúka možnosť zažiť rôzne
aplikácie a otestovať ich pre potrebu vašich vlastných operácií.
V novom robotickom aplikačnom centre CoLab spoločnosti SCHUNK môžeme otestovať vašu plánovanú aplikáciu pre robotizované obrábanie. Podporíme vás aj pri výbere správneho rezného nástroja alebo brúsneho materiálu, ako aj pri určovaní správnych parametrov procesu. Takto si môžete byť istí, že vaša robotická aplikácia dosiahne ideálne výsledky obrábania.
Spojte sa teraz so svojím osobným poradcom spoločnosti SCHUNK, aby sme mohli prediskutovať a vyvinúť vašu aplikáciu.