arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ERT

ERT

Univerzálna rotačná jednotka
Univerzálne použiteľná plochá otočná jednotka so snímačom absolútnych hodnôt a elektrickou brzdou, ako aj voliteľne s vyšším stupňom ochrany (IP54)

Výhody – Vaše benefity

  • Integrovaný momentový motor
    pre vysoký moment a flexibilné použitie vďaka regulácii polohy, rýchlosti a momentu
  • Extrémne plochá konštrukcia
    pre minimálne rušivé obrysy a pre použitie v stiesnených priestoroch
  • So systémom na absolútne meranie polohy
    Menej programovania a úspora času pri uvedení do prevádzky a samotnej prevádzke
  • Voliteľne certifikované bezpečnostné kódovače v súlade s SIL2/PLd
    v prípade rozhrania DRIVE-CliQ pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť strojov
  • Voliteľná elektrická brzda
    pre zachovanie polohy počas zastavenia
  • Veľký stredový otvor
    pre prevádzanie vedení a hadíc pre médiá
  • Všestranné možnosti ovládania
    pre jednoduchú integráciu do existujúcich konceptov riadení pomocou rôznych externých regulátorov od iných výrobcov (napr. Bosch Rexroth IndraDrive alebo Siemens SINAMICS)
  • NOVINKA:
    Technológia jedného kábla HIPERFACE DSL® šetrí náklady, vyžaduje si menej miesta a jednoducho sa implementuje

Možnosti a špeciálne informácie

  • Používanie elektrickej prídržnej brzdy
    Namontovaná brzda je určená len na používanie vo funkcii prídržnej brzdy. Aktivovať ju tak možno len vtedy, keď je v nečinnom stave. Používanie vo funkcii prevádzkovej brzdy je zakázané a výrazne zvyšuje mieru opotrebenia.
  • Konštrukcia s možnosťou krytia IP54
    V prípade možnosti IP54 spôsobujú tesnenia (hore a dole) zvýšené trenia. Tieto trenia majú pri normálnom procese polohovania (< 360°) malý vplyv na dobu cyklu. V takom prípade možno ERT vo vyhľadávači produktov na domovskej stránke nadimenzovať s možnosťou IP54. Pri použití ako rotačný pohon (nepretržitý rotačný pohyb) znižuje trenie tesnení (horného a spodného) dostupný točivý moment. V takom prípade je potrebné pri projektovaní zohľadniť ďalšie faktory. Kontaktujte nás.
  • Certifikácia UL
    Elektrický rotačný modul ERT je na požiadanie čiastočne dostupný s certifikáciou UL (certifikovaný podľa amerických a kanadských predpisov). Kontaktujte nás.
  • Certifikovaný systém kódovača
    Systém kódovačov s rozhraním DRIVE-CLiQ je certifikovaný v súlade s SIL2/PLd. Vďaka tomu možno realizovať aj náročné aplikácie s vysokými požiadavkami v oblasti bezpečnosti strojov. Pre získanie ďalších informácií sa obráťte na nás.
  • Rozhranie snímača HIPERFACE DSL®
    Pri rozhraní snímača HIPERFACE DSL® ide o čisto digitálny protokol spätnej väzby motora. Vďaka technológii jedného kábla šetrí náklady, vyžaduje si menej miesta a jednoducho sa implementuje Toto rozhranie je v súčasnosti podporované iba regulátorom pohonu Beckhoff AX8000. Ak chcete náš produkt používať s inými regulátormi, ktoré podporujú rozhranie Hiperface DSL®, tak nás kontaktujte.