TCU-Z
Jednotka kompenzácie tolerancie
Na kompenzáciu menších odchýlok umiestnenia a polohy pri montážnych a manipulačných aplikáciách
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Kompenzácia tolerancií a polohových nepresností obrobkov
Znížené riziko zaseknutia, potrebné montážne sily sú znížené a opotrebenie obrobku a manipulačného zariadenia je minimalizované - Priama montáž centrického uchopovača
Nie sú potrebné žiadne prídavné adaptérové platne - Kompaktný dizajn
malá výška a nízka hmotnosť - Pneumatické zaistenie
Dlhá životnosť elastomérov, pevná jednotka počas zdvihu - Monitorovanie zaistenia
Pre procesne spoľahlivé sekvencie a kratšie doby cyklov
Možnosti a špeciálne informácie
- Monitorovanie zaistenia
pomocou magnetického spínača - Prípojky
dve zásuvné prípojky pre hadicu - Teplota okolia
-10 °C až 90 °C - Prevádzkový tlak
od 4 barov do 8 barov - Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp.