LDN
Univerzálny lineárny modul
Univerzálna lineárna os s jednoduchým profilom X, lineárnym motorom a valčekovým vedením
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Takmer žiadne diely podliehajúce opotrebeniu
Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť systému - Žiadna mechanická vôľa medzi komponentmi pohonu
pre flexibilné reakčné správanie a vysokú presnosť polohovania - Nízka miera vibrácií a vysoká prídržná sila
pre najkratšie doby polohovania a procesnú stabilitu - Integrovaný motor a merací systém v osi
Minimalizuje rušivé obrysy a potrebné miesto - Možnosť inštalácie systému na absolútne meranie dráhy
Menej programovania a úspora času pri uvedení do prevádzky a samotnej prevádzke - Vysoká dynamika pre kratšie doby cyklov
vďaka tomu sa dosahuje vysoká produktivita - Možnosť mnohých rôznych variantov, napr. dlhé sane
pre špeciálnu optimalizáciu prispôsobenú presne Vašej aplikácii - Voliteľne - pneumatická prídržná brzda ako zaistenie tyče
pre procesnú bezpečnosť pri nečinnosti zariadenia - Voliteľne certifikované bezpečnostné kódovače v súlade s SIL2/PLd
v prípade rozhraní HIPERFACE® a DRIVE-CliQ pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť strojov
Možnosti a špeciálne informácie
- Modulárny snímačový systém
Lineárny modul (ilustračný obrázok) sa dodáva s tromi rôznymi systémami na meranie dráhy. Inkrementálny systém na meranie dráhy disponuje rozhraním 1Vss. Absolútne systémy na meranie dráhy sú voliteľne k dispozícii s rozhraniami HIPERFACE® alebo DRIVE-CLiQ. - Pneumatická pridržiavacia brzda
Lineárny modul sa voliteľne dodáva s pridržiavacou brzdou. Táto prídržná brzda je ovládaná pneumaticky. Jej funkcia sa aktivuje v odvzdušnenom stave. Prídržná brzda sa tak používa na udržanie polohy lineárnej osi v stave bez napájania elektrickým prúdom. - Verzia s podporou osi
Voliteľne môže byť aj osový profil vybavený podperou. Toto vedie pri vysokom zaťažení k nižšej miere prehýbania a umožňuje prídavný typ upevnenia. - Ďalšie sane motora
Lineárna os môže byť vybavená viacerými aktívnymi saňami motora. Tak môžu byť vytvorené špeciálne a zákaznícky ideálne osové riešenia. - Certifikovaný systém kódovača
Systémy kódovačov s rozhraniami HIPERFACE® (voliteľné) a DRIVE-CLiQ sú certifikované v súlade s SIL2/PLd. Vďaka tomu možno realizovať aj náročné aplikácie s vysokými požiadavkami v oblasti bezpečnosti strojov. Pre získanie ďalších informácií sa obráťte na nás. - NOVINKA: verzia s mazaním vhodným na použitie v potravinárskom priemysle (H1G)
na vyžiadanie ako riešenie pre ľahký vstup do zdravotníckej techniky, automatizácie laboratórií, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú úplne splnené.