arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
CPS

CPS

Automatické meniče nástrojov
Pneumaticky ovládaný menič nástrojov so samodržnou funkciou v prípade poklesu stlačeného vzduchu, integrovaná piestová pružina zaisťuje minimalizáciu tvorby medzier.
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Automatický menič nástrojov CPS

Modulárny. Robustný. Flexibilný.
Spoľahlivý automatický menič nástrojov s integrovanou pružinou na minimalizáciu medzery pri poklese stlačeného vzduchu.

Menič pre každý robot

Automatický menič nástrojov CPS je flexibilné riešenie pre rýchlu a spoľahlivú výmenu nástrojov. Vymieňacia hlava a adaptér sa procesne spoľahlivým spôsobom spájajú prostredníctvom samodržného zaisťovacieho mechanizmu, ktorý je dimenzovaný pre manipulačné hmotnosti do 1 000 kg. Vďaka komponentom z kalenej ocele je CPS optimálne vhodný pre náročné prostredia, ktoré sú často prítomné napríklad v oblasti nakladania do strojov alebo obrábania. S 18 konštrukčnými veľkosťami ponúka CPS vhodný model pre každý robot. Existujúce meniče nástrojov SCHUNK je možné jednoducho nahradiť meničom CPS bez nutnosti opätovného vykonania učenia.

Otvoriť leták

Upútavka - konfigurátor systémov výmeny

Individualizované riešenia dostupné pomocou niekoľkých kliknutí

Nakonfigurujte si váš vhodný menič nástrojov vrátane voliteľných modulov – rýchlo, jednoducho a presne podľa požiadaviek vašej aplikácie. Vyberte si zo stoviek možností a vytvorte si v priebehu niekoľkých minút vašu individuálnu konfiguráciu. Profitujte z maximálneho výberu, z presného prispôsobenia vašim prevádzkovým podmienkam a z modulárnej architektúry, ktorú možno kedykoľvek rozšíriť.

Prejsť ku konfigurátoru

Používanie CPS

Obrázok použitia CPS - odkladací priestor pre výmenu
Obrázok použitia CPS - nakladanie - magnetický uchopovač
Obrázok použitia CPS - nakladanie do strojov
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Výhody – Vaše benefity

  • Široká škála konštrukčných veľkostí
    s 18 konštrukčnými veľkosťami umožňuje CPS optimálny výber pre každú aplikáciu
  • Všestranný prenos médií
    rozsiahly sortiment voliteľných modulov na prevádzanie elektrických a kvapalných médií rozširuje možnosti použitia systému výmeny nástrojov
  • Dlhá životnosť
    Použitie kalenej a nehrdzavejúcej ocele vo všetkých funkčných častiach zvyšuje zaťažiteľnosť a predlžuje životnosť
  • Jednoduchá montáž
    Montáž prebieha rýchlo a jednoducho pomocou štandardizovaných adaptérových platní alebo priamo na mechanické rozhranie

Kľúčový vizuál RobotPlus

Objavte Robot PLUS

Komponenty a odborné znalosti v súlade s vašou víziou
Nové portfólio Robot PLUS z jedného zdroja ponúka riešenia pre vašu automatizáciu na konci ramena, ktoré sú orientované na budúcnosť.

Využite možnosti robotiky na optimalizáciu vašej výroby. Flexibilita a efektivita sú v modernej výrobe kľúčové. Portfólio Robot PLUS od spoločnosti SCHUNK je špeciálne navrhnuté na zlepšenie vášho výrobného procesu.

Prejsť k portfóliu Robot PLUS