SWO-P186-K
Modul s prechodmi pre tekutiny
Identifikačné číslo 9939024
Modul s prechodmi pre tekutiny SWO-F, Veľkosť: P186, Hlava rýchlej výmeny, Hlavná strana
- Počet prechodov pre tekutiny: 6
Technické údaje
| Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Pneumaticka |
| Hmotnosť [kg] | 0.14 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Počet prechodov pre tekutiny | 6.0 |
| Pripojenie | G1/8" |
| Typ média | Vzduch, vákuum |
| Objemový prietok KV [m³/h] | 0.55 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 8.0 |
| Vývod - prípojka | radiálne |
| Osobitné vlastnosti | SWO-P186-K a SWO-P186A-K sú kompatibilné s SWO-P186-A a SWO-P186A-A. |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.