DDF 2
Rotačný prechod pre roboty
Na prevádzanie elektrických signálov a pneumatiky pre použitie na robote aj pri nekonečnom otáčaní
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Kombinovaný vzduchový a elektrický prechod
pre rozsiahle napájanie Vášho uchopovacieho systému / nástroja - Montážna schéma ISO
pre jednoduchú montáž väčšiny typov robotov bez potreby prídavných adaptérových platní - Kompletná séria s 12 veľkosťami
pre najlepší výber veľkosti - Elektrický konektor
pre jednoduchú výmenu v prípade pretrhnutia kábla na ramene robota alebo uchopovači - Hriadeľ vyrobený z ocele
výkon prispôsobený pre moderné roboty - Tri verzie v jednej jednotke
Samostatné alebo kombinované prevádzanie pneumatickej energie a elektrických signálov - Novo vyvinuté tesnenia s hladkým chodom a mimoriadne dlhou životnosťou
zaručujú nízky rozbehový a kontinuálny moment, takže možno použiť menšie a úspornejšie pohony, pričom sú možné mimoriadne malé rotačné pohyby.
Možnosti a špeciálne informácie
- Verzia s pneumatickými a elektrickými prechodmi
2 až 4 pneumatické prechody pre tlak do 10 barov a 4 až 10 elektrických prechodov pre signály 1 A/60 V - Verzia s pneumatickými prechodmi
2 až 4 pneumatické prechody pre až 10 barov - Verzia s elektrickými prechodmi
4 až 10 elektrických prechodov pre signály 1 A/60 V - Vhodné pre aplikácie stlačeného vzduchu
Pre získanie ďalších informácií sa obráťte na nás. - Verzia pre vákuový prechod
dostupná na požiadanie. Kontaktujte nás pre viac podrobností.