ERD
Miniatúrna rotačná jednotka
Výkonný momentový motor s absolútnym kódovačom a elektrickým a pneumatickým rotačným prechodom
Popis
Výhody – Vaše benefity
- So systémom na absolútne meranie polohy
Menej programovania a úspora času pri uvedení do prevádzky a samotnej prevádzke - Vysoká dynamika pre kratšie doby cyklov
vďaka tomu sa dosahuje vysoká produktivita - Integrovaný vzduchový a elektrický prechod
pre bezpečné napájanie uchopovačov energiou - Takmer žiadne diely podliehajúce opotrebeniu
Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť systému - Žiadna mechanická vôľa medzi komponentmi pohonu
pre flexibilné reakčné správanie a vysokú presnosť polohovania - Voliteľne certifikované bezpečnostné kódovače v súlade s SIL2/PLd
v prípade rozhraní HIPERFACE® a DRIVE-CliQ pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť strojov
Možnosti a špeciálne informácie
- Pneumatický rotačný prechod
Otočný modul ERD je štandardne vybavený dvomi pneumatickými prechodmi. Na výstupnej strane možno pneumatické hadice radiálne pripojiť k otočnému tanieru. Alternatívne sú v strede rotačného stola k dispozícii aj priame prípojky bez hadice. - Elektrický rotačný prechod
Pri verziách s elektrickým prechodom je popri integrovanom pneumatickom prechode možné prevádzať až štyri elektrické signály. Pripojenie sa vykonáva na strane pohonu pomocou konektora M8 (4 piny). Rotačný stôl má na výstupnej strane radiálne orientovanú zásuvku M8 (4 piny). - Pripojenie napájacích a snímačových káblov
Otočný modul je k regulátoru pohonu pripojený pomocou oddelených výkonových a snímačových káblov. Rotačný modul zahŕňa zásuvný konektor M17 pre pripojenie napájacieho kábla a zásuvný konektor M12 pre pripojenie snímačového kábla. Informácie o vhodných pripájacích kábloch sú uvedené v katalógu, v časti venujúcej sa príslušenstvu. Dĺžky alebo predĺženia kábla špecifické pre zákazníka sú dostupné na vyžiadanie. - Certifikovaný systém kódovača
Systémy kódovačov s rozhraniami HIPERFACE® (voliteľné) a DRIVE-CLiQ sú certifikované v súlade s SIL2/PLd. Vďaka tomu možno realizovať aj náročné aplikácie s vysokými požiadavkami v oblasti bezpečnosti strojov. Pre získanie ďalších informácií sa obráťte na nás. - NOVINKA: verzia s mazaním vhodným na použitie v potravinárskom priemysle (H1G)
ako riešenie pre ľahký vstup do zdravotníckej techniky, automatizácie laboratórií, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú úplne splnené.