ERS
Univerzálna rotačná jednotka
Elektrická rotačná jednotka s momentovým motorom a uhlom otáčania > 360°, voliteľnou pneumatickou pridržiavacou brzdou a rotačným prechodom a v prípade potreby so zvýšenou triedou ochrany (IP54).
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Integrovaný momentový motor
pre vysoký moment a flexibilné použitie vďaka regulácii polohy, rýchlosti a momentu - Veľký stredový otvor
pre prevádzanie vedení a hadíc pre médiá - Kompaktný dizajn
pre minimálne rušivé obrysy a pre použitie v stiesnených priestoroch - Jednoduchá systémová integrácia
pomocou rozhrania pre štandardný kódovač (Sin/Cos) - Všestranné možnosti ovládania
pre jednoduchú integráciu do existujúcich konceptov riadení pomocou rôznych externých regulátorov od iných výrobcov (napr. Bosch Rexroth IndraDrive alebo Siemens SINAMICS) - Voliteľná pneumatická pridržiavacia brzda
pre zachovanie polohy počas zastavenia
Možnosti a špeciálne informácie
- Pomocou pneumatickej prídržnej brzdy
Namontovaná brzda je určená len na používanie vo funkcii prídržnej brzdy. Aktivovať ju tak možno len vtedy, keď je v nečinnom stave. Používanie vo funkcii prevádzkovej brzdy je zakázané a výrazne zvyšuje mieru opotrebenia. - Dimenzácia doby cyklu s pneumatickou prídržnou brzdou
Doba plnenia piestu pri pneumaticky ovládanej prídržnej brzde je v rozmedzí 100 až 200 ms, v závislosti od veľkosti rotačného modulu. Táto doba je už permanentne uložená v štandardných súboroch parametrov pre regulátory SIEMENS a BOSCH Rexroth. - Elektrický a pneumatický rotačný prechod
ERS s rotačnoým prechodom možno vďaka integrovaným tesneniam a zbernému krúžku prevádzkovať s max. rýchlosťou otáčania 250 ot./min. Prúdové zaťaženie na jedno signálne vedenie (kolík 4 na konektore M8) je 2 A. Súhrnný zdroj napájania prostredníctvom kolíka 1 na konektore M8 nesmie prekročiť 4 A.