RST-D
Kruhový indexovací stôl
Otočná indexovacia jednotka pre nekonečné otáčanie s uhlom otáčania až 90° na jeden cyklus
Popis
Výhody – Vaše benefity
- S týmto aktuátorom je možná pravotočivá, ľavotočivá a striedavá prevádzka
Totálna flexibilita pre Vašu aplikáciu - Vysoký tlmiaci výkon vďaka použitiu hydraulických tlmičov
vhodné pre použitie veľkých rotačných stolov - Veľká, upevnená stredná časť
pre jednoduché pridanie ďalších komponentov - Dva zaisťovacie kolíky
vďaka tomu žiadna voľa pri zaistení krúžka pohonu - Všetky nastavenia a vzduchové prípojky sa nachádzajú na jednej strane
pre jednoduché uvedenie do prevádzky - Stredový otvor pre prechod pre médiá
pre napájanie prídavných komponentov
Možnosti a špeciálne informácie
- Jednotka sa dodáva prednastavená z výroby, aby bola schopná na otáčanie v smere chodu hodinových ručičiek, otáčanie v protismere chodu hodinových ručičiek alebo otáčanie v oboch smeroch.
- V prípade aplikácií, pri ktorých sa bude jednotka otáčať len jedným smerom, možno vykonať nastavenie tlmičov pre optimalizáciu doby cyklu.
- Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.