SFL
Miniatúrna otočná jednotka
Miniatúrna otočná lopatka pre ľahké otočné úlohy s uhlom do 180°
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Kompaktný dizajn
vďaka takmer kockovitému dizajnu možno paralelne namontovať viaceré moduly - Flexibilné nastavenie uhla otáčania v rozsahu 0 -180°
to má za následok všestrannú paletu aplikácií - Jemné nastavenie uhla otáčania
Pre citlivé nastavenie koncových polôh - Výkonný
pre ešte vyššie hmotnosti a zotrvačnosti vďaka variantu s hydraulickými tlmičmi - Dlhá životnosť a excelentná synchronizácia
vďaka strojovo opracovaným prevádzkovým povrchom
Možnosti a špeciálne informácie
- Vďaka inovatívnemu konceptu dorazov možno koncové polohy otočnej lopatkovej jednotky SFL ľubovoľne nastaviť v rozsahu 0° až 180°.
- Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.