SRU-plus-D
Univerzálna otočná jednotka
Univerzálne použiteľná jednotka pre pneumatické otočné a rotačné pohyby.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Jemne odstupňovaná séria s rovnomerným nárastom momentu
pre mnohé prípady aplikácie možno dodať správnu veľkosť ako štandardný produkt - Pre uhol otočenia možno zvoliť hodnotu 90° alebo 180°
úplná flexibilita vo výbere uhla otáčania, uhly špecifické pre konkrétnu aplikáciu sú k dispozícii na požiadanie - Na strane pohonu zásuvný konektor M12 pre elektrickú otočnú priechodku
pre jednoduché uvedenie do prevádzky a údržbu - Možnosť voľby medzi pneumatickou alebo zaistenou strednou polohou
Zaistenú strednú polohu možno odistiť pod zaťažením. Dva typy strednej polohy vždy umožňujú ďalšie otáčanie v každom smere. - Prechod pre kvapaliny možno použiť pre plyny, kvapaliny a vákuum
vďaka tomu nie sú prítomné žiadne rušivé hadice - Elektrický rotačný prechod
pre trvanlivé a spoľahlivé prevádzanie snímačových, aktuátorových alebo voliteľne zbernicových signálov - Výber elektronických magnetických snímačov alebo indukčných bezdotykových snímačov
pre absolútnu variabilitu monitorovania polohy - Vymeniteľné skrutkovacie vodiace puzdrá (objímky)
umožňujú jednoduchú údržbu a rýchlu výmenu po niekoľkých miliónoch cyklov.
Možnosti a špeciálne informácie
- Pre otočné pohyby, ktoré si vyžadujú mimoriadne intenzívne tlmenie, možno namontovať externé tlmiče. Vďaka inovatívnej technológii puzdier možno rýchlo a úsporne dosiahnuť špeciálne uhly otáčania presahujúce 180°. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
- Je nutné dbať na to, že pri všetkých pneumatických aktuátoroch sú potrebné vhodné scenáre núdzového zastavenia (napr. kontrolované vypnutie) a scenáre reštartu (napr. ventily na zvyšovanie tlaku, vhodné sekvencie spínania ventilov).
- Nekontrolované odpojenie od napájania tlakom by mohlo viesť k nezadefinovaným stavom a správaniu.
- Mazanie mazivami potravinárskej kvality
Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.