EN
Indukčné bezdotykové spínače
Indukčné bezdotykové spínače sa používajú na snímanie aktuálneho stavu komponentov automatizácie. Spoločnosť SCHUNK ich ponúka vo verziách IN a INK. Verzia IN na priame zapojenie a lisovaný kábel so zástrčkovým konektorom. Verzia INK je vhodná na priame zapojenie. Obsahuje lisovaný kábel s otvoreným koncom.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Montáž pomocou konzol
pre jednoduchú a rýchlu montáž - Verzia s LED displejom
pre riadenie spínacej polohy priamo na snímači - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla - Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
pre dlhú životnosť - Bezdotykové spínače pre zapustenú montáž
pre minimálne rušivé obrysy v aplikácii
Možnosti a špeciálne informácie
- Vysoká trieda ochrany
IP67 v zapojenom stave na použitie v čistom alebo prašnom prostredí, príp. v kontakte s vodou. Často sa uvádza aj funkčnosť v kontakte s inými médiami (chladivo, kyseliny, základy atď.), no spoločnosť SCHUNK ju nemôže zaručiť. - Napájací zdroj
10 – 30 V DC pri < 15 % zbytkového zvlnenia - Typ prepínania
PNP - Záruka
24 mesiacov