ROTA TB-LH
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo so systémom duálneho zdvihu
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Dátum ukončenia výroby: 30. 6. 2023
Pneumatické 3-čeľusťové predné skľučovadlo s rýchlym a upínacím zdvihom a veľkým priechodným otvorom na upínanie za vonkajší priemer.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné klin-hákové pneumatické skľučovadlo pre požiadavky na najvyššiu kvalitu
Umožňuje vynikajúce výsledky obrábania - Veľký prechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoký stupeň účinnosti systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručené trvalo vysoké upínacie sily - Monitorovanie procesu otvárania a zatvárania
Procesne spoľahlivé ovládanie skľučovadla - Pneumatický valec integrovaný priamo do skľučovadla
Mimoriadne vhodné pre sústruhy bez hydraulického valca - Dokonale vhodné pre sústruhy bez hydraulického valca
Rýchly a jednoduchý prechod z manuálnych skľučovadiel - Prívod vzduchu cez rozdeľovací krúžok
Veľmi jednoduché ovládanie skľučovadla - Vysoké upínacie sily pri systémovom tlaku
Zaisťujú spoľahlivosť procesu počas obrábania - Funkčné diely sú zo všetkých strán kalené a brúsené
Zaisťuje dlhú prevádzkovú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Technológia samostatných silových skľučovadiel s rýchlym a predĺženým zdvihom (LH) je založená na pieste skľučovadla s dvoma rôznymi prevodovými pomermi. Túto technológiu možno použiť iba na upnutie za vonkajší priemer!
- Vďaka tomuto princípu funkcie má skľučovadlo nízku spotrebu vzduchu, veľký a rýchly zdvih čeľustí v kombinácii s maximálnou upínacou silou. Vďaka veľmi veľkému priechodnému otvoru sú tieto skľučovadlá vhodné na obrábanie veľkých rúr. Okrem toho je možné aj obrábanie adaptérovej platne.
- Skľučovadlo obsahuje systém prívodu vzduchu na rozdeľovacom krúžku. Preto nie sú potrebné žiadne rotačné prechody.