arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51 Podobne ako na obrázku

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51

Cylindrické závitové upínače pre frézu

Identifikačné číslo 1313730

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, cilindrisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, cilindrisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Draad in klemdiameter: M8
  • Uitstekende lengte: 51 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Draadschacht-adapter, cilindrisch
Reeksen Draadschacht-adapter, cilindrisch
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Schroefdraad spanbout G M8
D2 [mm] 13.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Gewicht [kg] 0.685
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar