TENDO E compact
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Hydraulický expanzný upínač nástrojov TENDO E compact presviedča pri frézovaní, vŕtaní, vystružovaní a obrábaní závitov. A to všetko so životnosťou nástroja dlhšou až o 300 %.
Variant Dual Contact so simultánnym kužeľovitým a čelným kontaktom vypĺňa na strojoch s čelným kontaktným rozhraním medzeru podmienenú rozhraním medzi prírubou nástroja a čelnou stranou vretena stroja.
Variant Dual Contact so simultánnym kužeľovitým a čelným kontaktom vypĺňa na strojoch s čelným kontaktným rozhraním medzeru podmienenú rozhraním medzi prírubou nástroja a čelnou stranou vretena stroja.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Vysoký krútiaci moment pre pre rezanie s maximálnym objemom
Vďaka kompaktnej konštrukcii sú trvalo garantované vysoké pridržiavacie sily a tým aj vysoký prenos krútiaceho momentu - Štandardne jemné vyváženie
So stupňom vyváženia G2,5 pri 25 000 ot./min vhodné pre vysoké počty otáčok a vysokopresné/vysokorýchlostné obrábacie centrá - Vysoký stupeň flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Trvalý radiálne vystredený chod a presnosť opakovania výmeny ≤ 0,003 mm
Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou za pár sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka odvádzaniu zvyškov oleja, mastnoty alebo maziva do drážky pre nečistoty - Široká kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s nadstavcami TENDO SVL a TRIBOS SVL - Vysoká radiálna tuhosť
Žiadne bočné vychýlenie počas procesu trieskového obrábania a vysoká tvarová presnosť na obrobku pri súčasne maximálnych mierach úberu (napr. 400 cm³/min pri 42CrMo4) - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE
Možnosti a špeciálne informácie
- Flexibilné upínacie oblasti vďaka použitiu medziľahlých puzdier
Redukčné puzdrá umožňujú upnutie rôznych priemerov stopky v rozsahu 3 – 32 mm pomocou len jedného upínača nástroja. Výhoda pre vás: zníženie obstarávacích nákladov, vyššia upínacia sila pri danom priemere stopky.