Pokiaľ ide o procesne spoľahlivé upínanie obrobkov pri obrábaní surových a hotových dielov, tak centrický zverák KONTEC KSC sa osvedčil ako vysoko efektívny všestranný pomocník. Spoločnosť SCHUNK, expert na upínacie zariadenia, teraz predstavuje nástupcu, ktorý z hľadiska spoľahlivosti a presnosti v žiadnom prípade nie je horší. Nový produkt ponúka vďaka jeho poniklovanému základnému telu aj optimálnu ochranu proti korózii. To znamená, že teraz ho možno použiť aj v náročných prostrediach, napríklad s vysokou vlhkosťou. Jeho extrémne plochý dizajn a vylepšený rušivý obrys zaisťujú optimálnu prístupnosť, najmä pri 5-osovom obrábaní. To optimalizuje využitie priestoru stroja. Ďalším plusom pre procesnú spoľahlivosť je jeho zapuzdrené vreteno. Jeho uzavretý dizajn s lepším odvádzaním triesok cez bočné drážky chráni pred nečistotami a znižuje náklady na údržbu. Keďže jeho ložisko je bezvôľové, tak upínač vykazuje vynikajúcu presnosť opakovania až +/- 0,01 mm, čo umožňuje vysoko presné obrábanie prvej a druhej strany pomocou len jedného upínacieho zariadenia.
Centrický upínací zverák je 100 % kompatibilný s predchádzajúcim modelom KSC a je možné ho vymeniť bez akýchkoľvek zmien programu. Jeho jedinečný, obsiahly sortiment systémových a vrchných čeľustí a jednoduchá výmena čeľustí pomocou len dvoch skrutiek umožňujú flexibilné prispôsobenie tohto multitalentu novým upínacím úlohám len v niekoľkých krokoch. Jeho rozhranie VERO-S, ktoré je súčasťou štandardnej výbavy, navyše umožňuje skombinovať KSC3 s flexibilným modulárnym systémom SCHUNK na stacionárne upínanie obrobkov, z čoho následne vyplýva široká škála možností upínania. Zverák KONTEC KSC3 je dostupný v konštrukčných veľkostiach 80, 125 a 160. Vďaka efektívnemu prenosu sily sú obrobky bezpečne držané pri upínacích silách až do 35 kN.