Veľká upínacia sila a presnosť v kombinácii s kompaktnou konštrukciou – to sú charakteristiky, ktorými sa vyznačujú všetke silové upínacie bloky TANDEM3. Vďaka tomu sú ideálnym prostriedkom na procesne bezpečné upínanie obrobkov na minimálnom priestore. Vďaka rôznym pneumatickým funkciám monitorovania, voliteľnému zvýšeniu upínacej sily pri pneumatickom ovládaní a širokej škále príslušenstva sú dokonale vhodné pre automatizované použitie v oblasti trieskového obrábania kovov. Silové upínacie bloky TANDEM3 sú tým pádom ideálnym riešením pre malé a extrémne veľké výrobné dávky vo všetkých odvetviach.
Prostredníctvom nového 3-čeľusťového silového upínacieho bloku sa teraz aj konštrukčný rad TANDEM3 rozširuje o ďalší modul pre stacionárne upínanie cylindrických obrobkov. Rovnomerné rozloženie sily pritom zaisťuje bezpečné a opakovateľne presné upnutie. Rovnako ako jeho 2-čeľusťový náprotivok disponuje aj tento variant sofistikovaným systémom mazania, ktorý garantuje vysokú účinnosť a konštantné upínacie sily. Optimalizovaný vonkajší obrys kontrolovane odvádza triesky a zaisťuje ľahkú prístupnosť k obrobku pri každom obrábaní. Prídavné krycie zátky zabraňujú vytváraniu zhlukov triesok. Upínací prostriedok je dostupný v pneumatickom (KRP3), hydraulickom (KRH3), pružinovom (KRF3) a čoskoro bude k dispozícii aj v elektrickom vyhotovení (KRE3). Vďaka integrovaným funkciám monitorovania je centrický zverák ideálny na použitie pri automatizovanom nakladaní do strojov. Polohu základných čeľustí možno monitorovať prostredníctvom dynamického tlaku, resp. je možné spoľahlivo kontrolovať priloženie obrobku pri automatizovanom osádzaní. Pomocou štandardizovaných konzolových platní možno zveráky rýchlo a jednoducho namontovať na stôl stroja alebo na upínací systém s nulovým bodom VERO-S, resp. ich tam flexibilne vymeniť.
3-čeľusťový silový upínací blok je k dispozícii v štyroch konštrukčných veľkostiach od 100 do 250, a to buď ako štandardná verzia alebo verzia s dlhým zdvihom. Rozsah jeho upínacej sily je 18 až 66,5 kN. Vďaka jeho rozsiahlemu modulárnemu systému a všestrannému sortimentu príslušenstva, ktoré zahŕňa upínacie čeľuste alebo upevňovacie a monitorovacie možnosti, ponúka spoločnosť SCHUNK upínacie riešenia pre každú aplikáciu.