arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Uchopovacia technika apríla 2024

Bezpečná manipulácia s batériovými článkami

Ako partner pre automobilový priemysel má spoločnosť SCHUNK vo svojom portfóliu tie správne koncepcie manipulácie pre každý pohon. Pre batériu, ktorá je najdôležitejším komponentom elektromobility, ponúka spoločnosť SCHUNK ako prvý štandardný produkt z oblasti elektromobility uchopovač okrúhlych článkov RCG. Pneumaticky riadený magnetický systém umožňuje tak manipuláciu s jednotlivými batériovými článkami, ako aj - pri použití vo viacnásobných uchopovacích jednotkách - presné a procesne spoľahlivé osádzanie kompletných zhlukov článkov bez rušivého obrysu.
Obrázok aplikácie – RCG Nový uchopovač okrúhlych článkov RCG umožňuje procesne spoľahlivú manipuláciu s batériovými článkami s Ø 46 mm. Je možné ho flexibilne skombinovať a vytvoriť viacnásobné uchopovacie jednotky.

Najnákladnejšou položkou v elektromobile je batéria. Výrobcovia automobilov na celom svete v posledných rokoch skúmajú možnosti vývoja a výroby batérií nielen trvalo udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom, ale aj tak, aby batérie poskytovali dostatok energie na zvládanie dlhých vzdialeností. Okrem prizmatických článkov a článkov typu "Pouch" vsádzajú veľkí výrobcovia čoraz viac na okrúhle články s priemerom 46 milimetrov. Špeciálne na manipuláciu s týmto typom článkov navrhla spoločnosť SCHUNK nový nástroj: uchopovač okrúhlych článkov RCG. Je voľne škálovateľný, takže ho možno použiť na manipuláciu s jednotlivými batériovými článkami. Okrem toho je možné aj jednoduché a bezpečné radové usporiadanie, ako aj presné a rýchle osádzanie celých zhlukov batérií.

Bezpečnosť vďaka integrovanému udržiavaniu uchopovacej sily

Uchopovač okrúhlych článkov RCG je vybavený pneumaticky ovládaným magnetickým systémom, pomocou ktorého je možné magneticky vyzdvihovať a odkladať batériové články. Permanentný magnet vo vnútri každého jednotlivého uchopovača zaisťuje zachovanie uchopovacej sily počas celého procesu. Uchopovač drží batériu aj pri prípadnej strate energie počas núdzového zastavenia. Vysoká pridržiavacia sila magnetu > 70 N je dimenzovaná pre všetky bežné dĺžky batérie a umožňuje vysoké zrýchlenia na používaných robotoch. K procesnej spoľahlivosti uchopovača RCG prispievajú aj senzorická detekcia obrobku a detekcia stavu. Tieto detekcie rozpoznávajú prítomnosť batérie a umožňujú monitorovanie zdvihu piesta. S cieľom umožniť maximálnu možnú hustotu okrúhlych článkov bez rušivého obrysu v rámci zhluku batérií bol uchopovač RCG konštruktérmi zo spoločnosti SCHUNK presne prispôsobený batériovým článkom s priemerom 46 milimetrov. Spoločnosť SCHUNK ponúka tento uchopovač v troch verziách: bez centrovania, s 2-násobným centrovaním alebo so 4-násobným centrovaním na kompenzáciu tolerancie pri uchopovaní batériových článkov.

Obrázok produktu – RCG Spoločnosť SCHUNK ponúka tento uchopovač okrúhlych článkov v troch verziách: bez centrovania, s 2-násobným centrovaním alebo so 4-násobným centrovaním na kompenzáciu tolerancie pri uchopovaní batériových článkov.

Dokonalé riešenie pre sériovú výrobu

Pre použitie vo výrobnej linke je možné systém skombinovať s ďalšími komponentmi od spoločnosti SCHUNK: Vhodné snímače, kompenzačné jednotky, jednotky na rozstup článkov a lineárne priame osi umožňujú presné, dynamické a bezpečné procesy pri sériovej výrobe súprav batérií.

Stiahnutie tlačových informácií

Tlačové správy 1 MB ZIP Stiahnuť