Nároky na moderné koncepcie uchopovania sa zvyšujú. Musia byť ľahko integrovateľné, prispôsobiteľné a monitorovateľné za každých okolností a musia fungovať spoľahlivo aj pri zaťažení spôsobenom trieskami a mazivami. Spoločnosť SCHUNK, expert na automatizáciu, má teraz nato univerzálne riešenie: nový
elektricky poháňaný paralelný uchopovač EGU. Vďaka sofistikovanej koncepcii tesnenia je odolný voči nečistotám a ideálny pre flexibilné nakladanie obrobkov do obrábacích strojov alebo centier. V obzvlášť náročných prostrediach, napríklad pri nakladaní do brúsnych strojov, môže byť ochrana posilnená prachotesnou verziou.
Flexibilný uchopovač si poradí s veľkou variabilitou dielov. To je možné vďaka svojmu voľne programovateľnému celkovému zdvihu až 160 mm a plynulej uchopovacej sile až 3 000 N v závislosti od veľkosti. Proces uchopovania je za každých okolností bezpečný vďaka integrovanému udržiavaniu uchopovacej sily a detekcii straty obrobku. V prípade výpadku napájania alebo núdzového zastavenia sa spoľahlivo udrží minimálne 80 % uchopovacej sily. Poloha prstov uchopovača je vždy známa vďaka absolútnemu kódovaču na výstupnej strane, takže proces môže pokračovať po zapnutí bez potreby opätovného referencovania. Zvláštnosťou tohto nováčika je jeho režim StrongGrip. V prípade obrobkov s rôznou hmotnosťou je tak možné zvýšiť uchopovaciu silu až na 150 % bez použitia iného uchopovača.
Inteligentný uchopovač zaujme predovšetkým svojou konektivitou. Spoločnosť SCHUNK ponúka uchopovač so všetkými štandardnými komunikačnými rozhraniami: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link a Modbus RTU. Softvérová integrácia je extrémne jednoduchá pomocou dodávaných funkčných modulov PLC a zásuvných modulov pre popredných výrobcov robotov a môže byť implementovaná rýchlo bez dodatočných brán alebo náročného programovania.
Spoločnosť SCHUNK ponúka EGU s udržiavaním a bez udržiavania uchopovacej sily v štyroch veľkostiach: 50, 60, 70 a 80. Maximálna uchopovacia sila je od 450 N do 3 000 N v závislosti od veľkosti. Vhodné prsty uchopovača je možné individuálne zostaviť pomocou nového konfigurátora prstov FGR, ktorý spoločnosť SCHUNK voľne sprístupnila na svojej webovej stránke.