arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Spoločnosť júla 2024

Kovoobrábanie v pohybe

Každý, kto chce zrýchliť svoju výrobu, sa nevyhne automatizácii. Inovatívne riešenia na mieru sú základnými piliermi zdravej výroby v produktívnych a ekonomicky úspešných firmách. Na AMB, medzinárodnom veľtrhu zameranom na obrábanie kovov, vám predstavíme širokú škálu možností automatizácie, ktoré zefektívňujú výrobné procesy a pripravujú firmy na budúcnosť. Presne v súlade s mottom spoločnosti SCHUNK "Hand in hand for tomorrow".

Štíhla automatizácia TANDEM KRP3 Na veľtrhu AMB spoločnosť SCHUNK predstaví širokú škálu prístupov k automatizovanému nakladaniu do strojov - od jednoduchých základných až po špičkové riešenia.Obrázok: SCHUNK -> obrázok štíhlej automatizácie TANDEM KRP3

Automatizácia je kľúčom k produktívnej a cenovo výhodnej výrobe i napriek nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a tlaku na náklady. Automatizácia sa však nezačína až v stroji. Pre plné využitie jej potenciálu produktivity je nevyhnutné zabezpečiť spoľahlivosť a rýchlosť už počas nakladania a vykladania. Spoločnosť SCHUNK, špecialista na upínaciu, uchopovaciu a automatizačnú techniku ponúka tak komplexné portfólio komponentov, ktoré sú v rámci stroja potrebné pre automatizovanú výrobu, ako aj všetko, čo súvisí s automatizovaným nakladaním a vykladaním dielov. A čo je minimálne rovnako dôležité - spoločnosť SCHUNK pomáha zákazníkom so svojím fundovaným know-how v oblasti komponentov a aplikácií pri výbere a zostavení individuálne optimálneho automatizačného riešenia.

Súprava 2D Grasping Kit, ktorá získala ocenenie HERMES AWARD Súprava 2D Grasping Kit od spoločnosti SCHUNK, ktorá získala ocenenie HERMES AWARD, uľahčuje vstup do sveta procesov manipulácie s netriedenými dielmi s podporou umelej inteligencie.

Od jednoduchej manipulácie s nástrojmi až po inteligentné obrábanie

To, ktorý typ automatizácie je ten správny, závisí od rôznych parametrov. Rozhodujúcu úlohu pritom napríklad zohrávajú procesné reťazce, priestorové pomery, veľkosti výrobných dávok a variantnosť dielov. Na veľtrhu AMB spoločnosť SCHUNK predstaví širokú škálu prístupov k automatizovanému nakladaniu do strojov - od jednoduchých základných až po špičkové riešenia. Okrem toho návštevníci zažijú názorné príklady automatizovanej manipulácie s obrobkami pomocou inovatívnych manipulačných riešení. Napríklad súprava 2D Grasping Kit, ktorá získala ocenenie HERMES Award 2024, umožňuje rýchly a jednoduchý vstup do procesne spoľahlivej automatizovanej manipulácie s neroztriedenými dielmi. Úplnou novinkou je mechatronický centrický uchopovač EZU. Robustný a odolný uchopovač je ideálne vhodný pre drsné pracovné podmienky a dokáže bez straty uchopovacej sily manipulovať s cylindrickými alebo excentricky umiestnenými obrobkami najrôznejších veľkostí. Veľké množstvo komunikačných rozhraní, funkčných modulov PLC a zásuvných modulov pre známych výrobcov robotov zabezpečuje jednoduchú integráciu.

Robustný mechatronický 3-prstový univerzálny uchopovač EZU Robustný mechatronický 3-prstový univerzálny uchopovač EZU spoľahlivo funguje aj v drsných pracovných prostrediach. Vďaka mnohým variantom ho možno flexibilne používať a navyše aj jednoducho integrovať.

Väčšia voľnosť pri upínaní obrobkov

Aj v oblasti techniky na upínanie obrobkov má spoločnosť SCHUNK vo svojom portfóliu manuálne, automatické a inteligentné upínacie riešenia pre takmer každú aplikáciu. Existujúce produktové rady sú neustále rozširované a prispôsobované požiadavkám zákazníkov. Napríklad pomocou flexibilných, manuálnych 4-čeľusťových kompenzačných skľučovadiel ROTA-ML flex 2+2 je možné upínať akékoľvek geometrie obrobkov. S prepracovaním od konštrukčnej veľkosti s priemerom 500 mm boli výšky skľučovadiel znížené až o 30 percent a hmotnosť skľučovadiel tým klesla až o 40 percent. To poskytuje používateľom výrazne väčšiu voľnosť, pokiaľ ide o veľkosť a hmotnosť obrábaných obrobkov.

S produktom KONTEC KS-H-LH uvádza spoločnosť SCHUNK na trh kompaktný a výkonný hydraulický upínač s veľkým zdvihom s celkovou upínacou silou 80 kN. Vďaka tomu je možný upínací rozsah 20 až 345 mm pri hydraulickom upínacom zdvihu 110 mm. Prostredníctvom rozhrania IO-Link je navyše možné do riadenia stroja prenášať údaje týkajúce sa napríklad merania dráhy alebo dynamického tlaku.

Novinky sú v ponuke aj v oblasti magnetickej upínacej techniky: Spoločnosť SCHUNK prepracovala osvedčené magnetické upínacie platne MAGNOS MFRS a vybavila ich prídavnou digitálnou funkciou:
Nová stavová indikácia na báze technológie ePaper bude používateľovi pre zaručenie spoľahlivého upnutia a maximálnej procesnej spoľahlivosti poskytovať informácie o stavoch upnutia „MAG ON“ a „MAG OFF“.

4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo ROTA-ML flex 2+2 Výrazne nižšie: 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlá ROTA-ML flex 2+2 sú v porovnaní s predošlými verziami až o 40 percent ľahšie, no o to silnejšie.

Inteligentné monitorovanie procesov

Novinky sú k dispozícii aj v oblasti inteligentného monitorovania procesov s iTENDO², ktorého spektrum aplikácií spoločnosť SCHUNK výrazne rozširuje. Prostredníctvom magnetického upínača iTENDO² môžu teraz zákazníci inteligentnú senzoriku fungujúcu v reálnom čase umiestniť kdekoľvek do priestoru stroja a použiť ju na testy a optimalizáciu procesov. Súčasťou rodiny iTENDO² je teraz aj ďalšií hydraulický expanzný upínač štíhly upínač nástrojov iTENDO² Slim 4ax s normovaným obrysom tepelného zmršťovania teraz ponúka možnosti monitorovania procesu aj v oblasti jemného obrábania. Oba moduly je možné na účely vyhodnocovania údajov o vibráciách bez problémov spojiť so základnou verziou podložky.

Automatizácia a podpora umelej inteligencie pre „zdravú továreň“

Tieto inovatívne automatizačné a digitalizačné moduly pomáhajú vytvárať zdravú a ekonomicky úspešnú výrobu. Timo Gessmann, technický riaditeľ spoločnosti SCHUNK, zhŕňa: „Predovšetkým malé a stredne veľké priemyselné podniky dosahujú pomocou automatizácie zvýšenie produktivity, ktoré kompenzuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a zabezpečuje ich globálnu konkurencieschopnosť. Na veľtrhu AMB odprezentujeme nielen hotové riešenia, ale aj to, ako v spoločnosti SCHUNK už dnes používame umelú inteligenciu na zlepšenie efektivity procesov a zvýšenie produktivity našich zákazníkov."

Tešíme sa na stretnutie s vami na veľtrhu AMB. Navštívte nás v hale 1, stánku 1G30.

Magnetický držiak iTENDO² Inteligencia pre každú aplikáciu: Prostredníctvom magnetického upínača iTENDO² môžu teraz používatelia inteligentnú senzoriku fungujúcu v reálnom čase umiestniť kdekoľvek do priestoru stroja a použiť ju na testy a optimalizáciu procesov.

Stiahnutie tlačových informácií

Tlačové správy 5 MB ZIP Stiahnuť