Pri kúpe auta alebo návrhu miestnosti sa samozrejmosťou stali inteligentné 3D konfigurátory. Priemyselná výroba sa často stále spolieha na nákladné špeciálne riešenia pre automatizáciu výroby, ktoré sú spojené s komplexným procesným reťazcom a dlhými dodacími lehotami. Čoraz menšie množstvá a súčasné zvyšovanie očakávaní zákazníkov si však vyžadujú krátke časy odozvy, ako aj cenovo dostupné a prepojené riešenia, ktoré si vyžadujú menej intenzívne plánovanie. Spoločnosť SCHUNK, expert na aplikáciu, predstavuje spôsob, ako implementovať rýchlo dostupné riešenia špecifické pre dané aplikácie s novými konfigurovateľnými produktovými radmi. Pneumatické a elektrické uchopovače, prsty uchopovačov, ako aj čeľuste pre upínacie zariadenia môžu byť individuálne prispôsobené požiadavkám zákazníka maximálne v 4 krokoch. Dokonca aj bez akýchkoľvek vedomostí o konštrukcii. Bezlicenčné webové nástroje založené na prehliadači sú voľne dostupné na webovej stránke spoločnosti SCHUNK.
Na manipuláciu s veľkými, ťažkými dielmi ponúka spoločnosť SCHUNK dva nové konfigurovateľné štandardné uchopovače, ktorých silné stránky spočívajú predovšetkým v baliarenskom, automobilovom priemysle, výrobe bielej techniky alebo odvetví logistiky. Používatelia si môžu vybrať buď PLG alebo ELG v závislosti od toho, či sa spoliehajú na pneumatický alebo elektrický systém.
Pneumatický dvojprstový paralelný uchopovač PLG je možné nakonfigurovať za menej ako 10 minút. Jeho profilové koľajničkové vedenie umožňuje použitie dlhých uchopovacích prstov, takže dokáže bez námahy manipulovať aj s objemnými obrobkami z ťažko prístupných prepravných kontajnerov a dosahovať uchopovaciu silu 2000 N vo veľkosti 20 až do 12 000 N vo veľkosti 120. Je vhodný aj pre náročné prevádzkové podmienky, ako napríklad vysoké zrýchlenie robota. Jeho veľký zdvih čeľuste možno nastaviť s milimetrovou presnosťou v rozsahu od 100 mm do 400 mm. Používatelia s vysokou variabilitou dielov tu ušetria, pretože PLG pokryje ich potreby len s jednou súpravou prstov uchopovača. Okrem toho ponúka zvýšenú bezpečnosť vďaka voliteľnému integrovanému monitorovaniu procesov. Vďaka voliteľnému predmontovanému ventilu na udržiavanie tlaku spoľahlivo udržiava uchopovaciu polohu a silu aj v prípade zlyhania tlaku. Výkonný uchopovač je k dispozícii v 5 veľkostiach a ponúka celý rad možných oblastí použitia vďaka množstvu konfigurovateľných prídavných funkcií.
Elektrický uchopovač s dlhým zdvihom ELG je najnovším vrcholom medzi konfigurovateľnými uchopovačmi SCHUNK. Pokrýva rozsah aplikácií porovnateľný s jeho pneumatickým náprotivkom, ale je poháňaný elektrickým pohonom s voľne prispôsobiteľným servomotorom. Uchopovač je možné jemne nastaviť a plynulo polohovať v celom rozsahu zdvihu od 100 do 400 mm. Čas cyklu v procese manipulácie sa môže skrátiť predpolohovaním prstov. Má jedinečný pomer sily a zdvihu a ponúka okamžite dostupnú a ovládateľnú upínaciu silu od 3 000 N vo veľkosti 30 až do 12 000 N vo veľkosti 120.
Vďaka spoločnosti SCHUNK už nie je potrebná interná konštrukcia a výroba prstov uchopovačov špecifických pre daný obrobok. Dizajn sa vďaka novému konfigurátoru prstov FGR mimoriadne zjednodušil a šetrí nielen 50 % nákladov, ale aj drahocenný čas a zdroje. Osem štandardizovaných základných geometrií zabezpečuje, že nájdete správny tvar, ktorý je možné v druhom kroku individuálne prispôsobiť požiadavkám obrobku. Hliníkové prsty je možné kombinovať s početnými elektrickými a pneumatickými uchopovačmi od spoločnosti SCHUNK. Navyše je k dispozícii bezplatné prispôsobené označovanie.
Nový konfigurátor čeľustí easyJAW ponúka viac ako 500 rôznych štandardných variantov vrchných čeľustí. Tí, ktorí nemôžu nájsť to, čo hľadajú v najväčšom programe upínacích čeľustí na svete, ktorý pozostáva z 1200 typov čeľustí, môžu teraz bez námahy navrhovať svoje vlastné mäkké vrchné čeľuste, segmentové čeľuste alebo monoblokové čeľuste. Geometriu, materiál, hmotnosť, rozhranie a mnoho ďalších parametrov je možné prispôsobiť v online nástroji. Používatelia tak majú prístup k prispôsobeným špeciálnym upínacím čeľustiam v priebehu 1 až 3 týždňov.
Pomocou nových plánovacích nástrojov ponúka aplikačný expert praktické stavebné prvky, ktoré posúvajú cestu k prispôsobenému riešeniu na novú úroveň. Po konfigurácii majú používatelia možnosť stiahnuť si plánované riešenie priamo v akomkoľvek CAD formáte, vyžiadať si ponuku alebo objednať priamo – vždy s prehľadom o cene a aktuálnych dodacích lehotách. Už žiadne časovo náročné interné riešenia a týždne času stráveného konštrukciou – vďaka novým konfigurátorom SCHUNK pre uchopovače, uchopovacie prsty a upínacie čeľuste. schunk.com